
在此事例中所使用的米思米型号
TNSR10-Y15-F10

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.23中,单个零件编号为 MGCLF25-30时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0023_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0023_PARTS_MGCLF25-30 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
张紧用、减少设计工时
■张力调整装置构造图

| 符号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| ① | 调整螺丝 | 1 |
| ② | 螺帽 | 1 |
| ③ | 内六角螺栓 | 2 |
| ④ | 螺帽 | 1 |
| ⑤ | 内六角螺栓 | 2 |
| ⑥ | 平垫圈 | 2 |
| ⑦ | C型扣环(轴用) | 1 |
■张力调整装置
| 材质 | 表面处理 | |||
|---|---|---|---|---|
| 安装板 | 张紧销 | 滑板 | 张紧块 | |
| SS400-D | S45C | S45C (精密铸造) |
SS400-D | 四氧化三铁保护膜 |
| 无电解镀镍 | ||||
| 张紧销径 | 张紧销突出长度 | 调整行程 | 宽度 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| φ10 | 18-100 | 25 | 50 | 120 |
| φ12 | ||||
| φ15 | 22-110 | 55 | 125 | |
| φ17 | 30 | 60 | 140 | |
| φ20 |
■张力调整装置的精度
张力调整装置配合轴的轴径公差 g6
在此事例中所使用的米思米型号
BFBD19-45

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.23中,单个零件编号为 MGCLF25-30时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0023_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0023_PARTS_MGCLF25-30 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
张紧用、同步齿形带背面按压
■惰轮(背面张紧型·无法兰)
| 材质 | 表面处理 | 轴承材质 |
|---|---|---|
| A2017 | 本色阳极氧化处理 | 钢 |
| S45C | 四氧化三铁保护膜 | |
| 无电解镀镍 | ||
| SUS304 | - | 不锈钢 |
■惰轮(背面张紧型·无法兰)宽度和外径
| 宽度 | 外径 | 轴径 | 材质 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2017 | S45C (四氧化三铁) |
S45C (无电解) |
SUS304 | |||
| 19 | φ30 | φ8 | ○ | - | - | - |
| φ35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| φ45 | φ10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | φ35 | ○ | - | - | - | |
| φ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 26 | φ40 | ○ | - | - | - | |
| φ45 | ○ | - | - | - | ||
| φ50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
在此事例中所使用的米思米型号
HPLM50L075-E-28

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.23中,单个零件编号为 MGCLF25-30时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0023_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0023_PARTS_MGCLF25-30 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
轴上无需键槽
■免键同步带轮的构造图

■免键同步带轮(普通扭矩传动用)
| 材质 | 表面处理 | 齿类型/皮带宽度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | L | H | ||||||||||||
| 带轮 | 法兰 | 衬套 | 带轮 | 法兰 | 衬套 | 12.7 | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 |
| A7075 | A5052 | S45C | 本色阳极氧化处理 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 硬质阳极氧化处理 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||||
| 无电解镀镍 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||||
| S45C | SPCC | S45C | 四氧化三铁保护膜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 无电解镀镍 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
■免键同步带轮齿数与轴孔直径
| 皮带种类 | 形状 | 齿数 | 节圆直径 | 轴孔直径 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E形 | F形 | E形 | F形 | |||
| XL | E、F | 20-72 | 22-72 | φ32.34-116.43 | φ8-32 | φ8-12 |
| L | E、F | 14-72 | 14-40 | φ42.45-218.30 | φ8-38 | φ8-35 |
| H | E、F | 14-50 | 14-50 | φ56.60-202.13 | φ12-50 | φ12-50 |
E:标准型(衬套法兰从带轮中突出)
F:短型(衬套法兰在带轮内)
■同步带轮的选型步骤
* 同步带轮的选型与同步齿形带同时进行。
↓
↓
<免键同步带轮概要>
https://www.misumi.com.cn/pdf/fa/2013/p838.pdf
■免键同步带轮的精度
衬套轴孔公差: H7
■技术计算
安装从动轴时,灵活使用外购的圆法兰组件,可减少设计工时。
在上述案例设备示意图中,MiSUMi零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。