
在此事例中所使用的米思米型号
MAKC0805B

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,5中,单个零件编号为 BSSC1505-500时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0019_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0019_PARTS_BSSC1505-500 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
前进端避免冲撞
■缓冲器(固定型)
| 型式 | 螺纹直径-螺距 | 行程 | 主体材质 | 表面处理 | 速度 | 全长 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带盖型 | 无盖型 | ||||||
| 带盖型 无盖型 |
M4-0.5 | 4 | SUS303 | - | 低速 | 32.6 | 28.6 |
| M6-0.75 | 低速 | 33 | 29 | ||||
| M8-0.75 | 5 | C3604 | 无电解镀镍 | 低速 | 37 | 32 | |
| M10-1 | SUM | 低速 | 39 | ||||
| 8 | 低速 | 53 | 46 | ||||
| 低速 | 55 | 48 | |||||
| 中速 | |||||||
| 高速 | |||||||
■缓冲器的选型步骤
1.计算惯性能量(E1)
根据选型计算范例,以冲撞物重量(m)、冲撞速度(V)、惯性力矩(l)、冲撞角速度(u)为基础进行计算。
↓
图1 根据惯性能量E1求出暂定行程S’
(调整型·固定型)

2 暂定缓冲器的行程
根据图1,求出暂定行程(S’)。
↓
3 计算附加能量(E2')
确认有无推进力(F),根据选型计算范例计算附加能量。
↓
4 计算总能量
按照惯性能量(E1)+附加能量(E2'),计算总能量。
↓
5 核对等效重量
根据选型计算范例计算等效重量,确认是否在目录的最大等效重量(me')数值以下。
↓
6 根据能量比选择吸收特性结构
根据图2,暂定孔口形式。
↓
7 核对每分钟最大吸收能量
根据使用次数(次/min)和总能量,求出每分钟的能量(ET),确认是否在可使用范围内。
图2 根据能量比(附加能量E2’/惯性能量E1)选择孔口形式。

■缓冲器的特性(固定型)
| 螺纹直径-螺距 | 行程 | 速度 | 最大吸收能量 | 最大等效 重量(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 每次(J) | 每分(J) | ||||
| M4-0.5 | 4 | A | 0.1 | 4.5 | 1 |
| B | 0.3 | 13.5 | 3 | ||
| M6-0.75 | A | 0.1 | 4.5 | 1 | |
| B | 0.3 | 13.5 | 2 | ||
| L | 0.5 | 22.5 | 3 | ||
| M8-0.75 | 5 | A | 0.39 | 17.6 | |
| B | 0.68 | 22.5 | 5 | ||
| M10-1 | A | 41.1 | |||
| B | 0.98 | 8 | |||
| 8 | A | 58.8 | 7 | ||
| B | 1.47 | 10 | |||
| L | 2.94 | 20 | |||
| M | 9 | ||||
| H | 2.5 | ||||
| 速度タイプ | 衝撃速度範囲 | |
|---|---|---|
| 低速用 | A | 0.3-1m/s |
| B | ||
| L | ||
| 中速用 | M | 0.3-2m/s |
| 高速用 | H | 0.3-3m/s |
■计算缓冲器的能量
选定范例:有气缸推力的水平冲撞

<冲撞条件>
气缸
内径φ40 使用压力0.5MPa
<吸收能量>
●惯性能量 E1(J)
等效重量 me'(kg)
再次计算
每分钟的能量ET
ET=E×N=15.5J×20=310J/min
在此事例中所使用的米思米型号
ANB6-30

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,5中,单个零件编号为 BSSC1505-500时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0019_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0019_PARTS_BSSC1505-500 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
前进端位置微调
接触面磨损
■调整螺丝组件(内六角型、长度选择)
| 材质 | S45C | SCM435 | SUS304 | SUS420J2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 45-50HRC | 50HRC- | - | 45HRC- | ||
| 螺纹直径 ×螺距 |
表面处理 | 无电解镀镍 | 铬酸盐光泽处理 | - | - | |
| 细牙 | 粗牙 | 全长 | ||||
| M4×0.5 | M4×0.7 | 15-40(5齿跳齿) | 10-50(5齿跳齿)、60 | |||
| M5×0.5 | M5×0.8 | |||||
| M6×0.75 | M6×1.0 | 15-50(5齿跳齿)、60 | ||||
| M8×0.75 | M8×1.25 | 20-50(5齿跳齿)、60 | ||||
| M10×1.0 | M10×1.5 | 30-50(5齿跳齿)、 60、70 |
25-50(5齿跳齿)、60-100(10齿跳齿) | |||
在此事例中所使用的米思米型号
FLCM5-0.8

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,5中,单个零件编号为 BSSC1505-500时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0019_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0019_PARTS_BSSC1505-500 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
基本连接零件
■浮动接头(一体型、小型)
| 零件号 | 零件名称 | 材质 |
|---|---|---|
| ① | 双头螺栓 | SUS304 |
| ② | 螺帽 | SS400 |
| ③ | 壳体 | C3604 |
| ④ | 球体支座 | |
| ⑤ | 球形接头 | |
| ⑥ | 管套 | |
| ⑦ | 活塞杆前端螺帽 | SWCH8R |

| 螺纹直径-螺距 | 双头螺栓长度 | 螺纹孔深度 | 全长 |
|---|---|---|---|
| M4−0.7 | 10 | 4.5 | 26 |
| M5−0.8 | 12.5 | 6 | 33.5 |
| M6−1.0 | 15.5 | 36.5 |
通过使用2孔型定位调整螺丝块,可实现安装挡块和缓冲器的螺丝块的一体化,从而节省零件数量。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。