米思米案例库

案例No.0046
案例名称: 电气特性检查组件

探针

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
NP90-A

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No.46中,单个零件编号为
NP90-A时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0046_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0046_PARTS_NP90-A

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

定点电接触

返回页首

风险信息

断线、变形

返回页首

可选的尺寸

■探针(最小安装节距3.5mm)的负载信息

零件名称 材质 表面处理
柱塞 C1730B 镍底层镀铑抛光
柱塞筒 黄铜 镍底层镀金抛光
弹簧 SWP 镀金抛光
球头 SUJ 镀金抛光

■前端形状

先端形状
前端形状 最小安装节距 全行程 初始弹簧压力
A 4.5 6.4 10gf、40gf、146gf
B 3.5
C
D 4.5
E 3.5
G
AS

返回页首

速度·负载(负载信息)

■探针(最小安装节距3.5mm)的负载信息

弹簧压力 容许电流 电阻值 更换参考次数
初期 2/3行程
10gf 50gf 1.5A 80mΩ 30万次
40gf 150gf
146gf 250gf

返回页首

设计理念1:利用两个工件投放台实现循环时间的均衡化

相对于组装工序等来说,电气特性检查一般都很花时间,因此本案例中设置2个工件投放台,交互放入工件,并移动探针架以实现循环时间的均衡化。

※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 使用探针检查电气特性的示例。
  • 设置2个工件投放台,通过探针架移动进行检查。

预想的工件

  • 小型印刷电路板等

设计要点

  • 探针具有丰富多彩的产品阵容,应根据使用条件选择最适合的产品。
  • 用于保持探针的探针架要求进行电气绝缘,因此使用树脂材料。

    作为保持探针的树脂材料,可使用丙烯(制电级)、胶木(纸类)、聚碳酸酯、聚缩醛等。

  • 本案例中使用可进行位置调整(行程调整)的线性滑台,以很小的体积收容了移动类驱动器。
  • 使用气动线性滑台时,将两个行程端中定位精度要求高的一侧作为挡块进行配置。(本案例中在工件放入取出侧、检查侧需要时反向配置。
  • 如本案例一样并联使用带有位置调整功能的气缸时,在配置时应确保能单独进行两者的挡块调整、自动开关位置调整所需的空间。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 探针

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.46中,单个零件编号为
    NP90-A时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0046_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0046_PARTS_NP90-A

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.46中,单个零件编号为
    NP90-A时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0046_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0046_PARTS_NP90-A

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(単位:元)
小计金额(単位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 107.32
参考交货期 2013-2014
FA工厂自动化用零件目录数
1 探针 NP90-A

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

2 53.66 107.32 1天 1327

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“MiSUMi零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首