
在此事例中所使用的米思米型号
BSTS1022

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,5中,单个零件编号为 BSSC1505-500时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0005_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0005_PARTS_BSSC1505-500 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
超程对策
■滚珠丝杠用挡块(薄壁型)
| 材质 | 硬度 | 适用的精密滚珠丝杠直径 | 挡块板厚 | 丝杠轴中心高度 |
|---|---|---|---|---|
| 乙醚类聚氨酯 | 肖氏A90 | φ12 | 15 | 17 |
| φ15 | 18 | 22, 25 |
在此事例中所使用的米思米型号
BSSC1505-500

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,5中,单个零件编号为 BSSC1505-500时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0005_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0005_PARTS_BSSC1505-500 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
需要中等精度
注意与直线导轨的平行度
■滚珠丝杠(紧凑型螺帽)
| 丝杠轴 | 螺帽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 硬度 | 表面处理 | 丝杠直径 | 导程 | 全长 | 材质 | 硬度 | 表面处理 |
| S55C | 高频淬火 56~62HRC |
- | φ12 | 4 | 150-800 | SCM420H | 渗碳淬火 58~62HRC |
- |
| φ15 | 5 | 150-1200 | ||||||
| φ15 | 10 | 200-2000 | ||||||
■紧凑型螺帽的特长
■滚珠丝杠的选型步骤
↓
↓
↓
■滚珠丝杠的精度

精度等级:C10
| 丝杠轴径 | 导程 | 轴向间隙 | 螺旋方向 | 螺帽嵌入公差 | (1)(2) | (3) | (4)(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳动公差 (最大) |
跳动公差 (最大) |
垂直度公差 (最大) |
|||||
| φ12 | 4 | 0.05以下 | 右 | -0.007/-0.020 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| φ15 | 5、10 | 0.10以下 | -0.009/-0.025 |
| 丝杠轴径 | 导程 | (8)跳动公差(最大)/丝杠轴全长 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -125 | 126-200 | 201-315 | 316-400 | 401-500 | 501-630 | 631-800 | 801-1000 | 1001-1250 | 1251- | ||
| φ12 | 4 | - | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | - | - | - |
| φ15 | 5、10 | - | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.42 | 0.55 | 0.73 |
■滚珠丝杠的额定负载
| 丝杠轴径 | 导程 | 基本额定负载 | |
|---|---|---|---|
| C(动)kN | C0(静)kN | ||
| φ12 | 4 | 2.79 | 5.27 |
| φ15 | 5 | 4.14 | 7.06 |
| φ15 | 10 | 4.25 | 7.45 |
■滚珠丝杠的寿命计算
滚珠丝杠的寿命时间可通过以下公式计算。
-基本动态额定负载的定义-
基本动额定负载是指使一组相同的滚珠丝杠运转时,其中90%未发生剥落,旋转寿命达到100万次(106)时的轴向负载。
轴向平均负载、平均转速的计算
需依据运行模式进行计算。
虽然正确求取这运行模式、负载等条件非常困难,但可按寿命与负载大小的3次方成反比的关系,尽量正确求取,扩大滚珠丝杠的选择范围。
运行模式示例- (T1+T2+T3=100%)
| 运行模式 | 运行模式 | 转速 | 时间比例 |
|---|---|---|---|
| A | P1N | N1min-1 | t1% |
| B | P2N | N2min-1 | t2% |
| C | P3N | N1min-1 | t3% |
-计算公式-

在此事例中所使用的米思米型号
SV2R-MX28-640-WC

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,5中,单个零件编号为 BSSC1505-500时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0005_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0005_PARTS_BSSC1505-500 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
直進精度要
需要进行二轴平行调整、防止导轨偏移
■直线导轨(中负载用・普通间隙・双滑块・带润滑装置・标准滑块)
| 材质 | 硬度 | 总高度 | 滑轨长度 |
|---|---|---|---|
| 碳素钢(SCM等合金钢) | 58HRC~ | 24 | 160-1480 |
| 28 | 220-1960 | ||
| 33 | 220-1960 |
■直线导轨的选型步骤
↓
↓
■预压与精度基准(中负载用・普通间隙・普通级)

(μm)
| H的尺寸容差 | ±100 | |
|---|---|---|
| H的配合误差 | 20 | |
| W2的尺寸容差 | ±100 | |
| W2的配合误差 | h34・28 | 20 |
| h43 | 30 | |
(μm)
| 滑轨长度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -250 | 251-400 | 401-500 | 501-630 | 631-800 | 801-1000 | 1001-1250 | 1251-1600 | 1601-2000 | |
| 移动平行度 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28.5 |
■直线导轨的额定负载(中负载用・普通间隙・普通级)
| 总高度 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | ||
|---|---|---|---|---|
| C(动)kN | C0(静)kN | "MA・MB N・m |
"Mc N・m |
|
| 24 | 5.0 | 8.23 | 33 | 57 |
| 28 | 7.2 | 12.1 | 58 | 135 |
| 33 | 11.7 | 19.6 | 109 | 225 |

■直线导轨的寿命计算
●寿命
●额定寿命
实际使用直线导轨时,首先应进行负载计算。要通过计算求出直线往复运动中的负载并不容易,因为运动过程中存在振动或冲击,并且还要充分考虑振动或冲击相对于直线导轨的分布状况。
●硬度系数(fH)

●温度系数(fT)

●接触系数(fC)
表-1.接触系数
1根轴上组装的轴承数量接触系数fc
| 1 | 1.00 |
| 2 | 0.81 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.66 |
| 5 | 0.61 |
●负载系数(fW)
表-2.负载系数
| 使用条件 | fw |
|---|---|
| 没有外部冲击与振动,速度也较慢时 15m/min以下 | 1.0-1.5 |
| 没有特别明显的冲击与振动,速度为中速时 60m/min以下 | 1.5-20 |
| 有外部冲击与振动,速度为高速时 60m/min以上 | 2.0-3.5 |
●作用负载P的计算方法

安装直线导轨时,灵活使用外购的高度调节块,可减少设计工时。
灵活将外购的滚珠丝杠和滚珠丝杠用支架组件当作标准件使用,可减少设计工时。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■适用于伺服马达的联轴器
| Type | SCXW SCXWK SCPW SCPS |
CPAWN CPAHN |
CPSW_ _ CPSW_ CPSH_ _ CPSH_ |
MCSLC_ _ MCSSC_ _ |
CPDW CPDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 零背隙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高扭转刚性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |
| 高扭矩 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | |
| 容许偏角 | 双衬型 | ○ | △ | △ | ◎ | ○ |
| 单衬型 | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 許容偏心 | 双衬型 | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 单衬型 | × | × | × | × | × | |
| 惯性力矩 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
| 电绝缘性 | × | × | × | × | △ | |
■零件的价格对比
| 零件编号 | 名称 | 规格 | 型号 | 价格 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 12 13 |
直线导轨高度调整块 | 高精度型(宽度尺寸公差:±0.05) | ABETA24-520-10 | 1 |
| ABETE24-520-10 | ||||
| 经济型(宽度尺寸公差:普通) | ALGBE24-520 (2本) | 0.49 | ||
| 7 | 支座组件固定侧-1 | 固定侧矮型(轴高=36) | BSV10S | 1 |
| 固定侧经济型(轴高=43) | BSWE10S | 0.8 |
为了方便加注润滑脂,在滚珠丝杠上配备弯管型注油嘴,在直线导轨上配备朝外的注油嘴。
调整等时,为了防止设备因超程而损坏,使用聚氨酯挡块。