为生产现场服务的 联轴器选型信息
根据马达型式进行选择
下表中对补偿系数2.0的适用联轴器进行说明。

| 三菱电机伺服马达 | 联轴器品牌 | d1 | d2* d1≦d2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| HC-AQ013 | 10W | C-VALUE | 5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| HC-AQ023 | 20W | |||||||||||||||||||
| HC-AQ033 | 30W | C-VALUE | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| HC-KFS053 | 50W | 8 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| HF-MP053 | ||||||||||||||||||||
| HC-MFS053 | ||||||||||||||||||||
| HC-PQ053 | ||||||||||||||||||||
| HF-KN053 | ||||||||||||||||||||
| HF-KP053 | ||||||||||||||||||||
| HG-KR053 | ||||||||||||||||||||
| HG-MR053 | ||||||||||||||||||||
| HC-KFS13 | 100W | |||||||||||||||||||
| HC-MFS13 | ||||||||||||||||||||
| HC-PQ13 | ||||||||||||||||||||
| HF-KN13 | ||||||||||||||||||||
| HF-KP13 | ||||||||||||||||||||
| HF-MP13 | ||||||||||||||||||||
| HG-KR13 | ||||||||||||||||||||
| HG-MR13 | ||||||||||||||||||||
| HC-KFS23 | 200W | C-VALUE | 14 | ● | ||||||||||||||||
| HC-MFS23 | ||||||||||||||||||||
| HF-KN23 | ||||||||||||||||||||
| HF-KP23 | ||||||||||||||||||||
| HF-MP23 | ||||||||||||||||||||
| HG-KR23 | ||||||||||||||||||||
| HG-MR23 | ||||||||||||||||||||
| HC-KFS43 | 400W | C-VALUE | 14 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| HC-MFS43 | ||||||||||||||||||||
| HF-KN43 | ||||||||||||||||||||
| HF-KP43 | ||||||||||||||||||||
| HF-MP43 | ||||||||||||||||||||
| HG-KR43 | ||||||||||||||||||||
| HG-MR43 | ||||||||||||||||||||
| HC-KFS73 | 750W | MiSUMi | 19 | ● | ● | |||||||||||||||
| HC-MFS73 | ||||||||||||||||||||
| HF-KP73 | ||||||||||||||||||||
| HF-MP73 | ||||||||||||||||||||