为生产现场服务的 联轴器选型信息

MISUMI-经济型

品质不变!减少种类实现低价,最大50%OFF。MISUMI-经济型任一款均可放心,低价,品质保证 

降低成本的提案

MISUMI致力于让用户根据用途选择最适合的规格,生产和销售独自开发的低价格产品“MISUMI-经济型”。
联轴器中,缩小容许扭矩和轴径的规格进行量产等,通过改善生产工序,价格比通常的MISUMI联轴器最多下降50%(*)

膜片型
MISUMI 型式
MCSLC20-4-4

MISUMI 型式:MCSLC20-4-4

  • ・容许扭矩:1.3N・m
  • ・容许偏角:2deg
  • ・容许偏心:0.15 mm
  • ・最高转速:5500r/min

30%OFF

MISUMI-经济型
GCPW20-4-4

MISUMI-经济型:GCPW20-4-4

  • ・容许扭矩:1N・m
  • ・容许偏角:2deg
  • ・容许偏心:0.1
  • ・最高转速范围:10000r/min

详情点击此处

十字形
MISUMI 型式
CPOC16-5-5

MISUMI 型式:CPOC16-5-5

  • ・容许扭矩:0.7N・m
  • ・容许偏角:3deg
  • ・容许偏心:1mm
  • ・最高转速:39000r/min

25%OFF

MISUMI-经济型
GCOC16-5-5

MISUMI-经济型:GCOC16-5-5

  • ・容许扭矩:0.7N・m
  • ・容许偏角:3deg
  • ・容许偏心:1mm
  • ・最高转速:10000r/min

详情点击此处

沟槽式
MISUMI 型式
CPLCN16-5-5

MISUMI 型式:CPLCN16-5-5

  • ・容许扭矩:0.5N・m
  • ・容许偏角:2deg
  • ・容许偏心:0.1mm
  • ・最高转速:39000r/min

34%OFF

MISUMI-经济型
GSACL16-5-5

MISUMI-经济型:GSACL16-5-5

  • ・容许扭矩:0.5N・m
  • ・容许偏角:2deg
  • ・容许偏心:0.1mm
  • ・最高转速:10000r/min

详情点击此处

爪形
※ MISUMI-经济型爪形联轴器为2015年的新产品。
MISUMI 型式
CPJ40-RD-10-12

MISUMI 型式:CPJ40-RD-10-12

  • ・容许扭矩:17N・m
  • ・容许偏角:1.0deg
  • ・容许偏心:0.10mm
  • ・最高转速:15000r/min

26%OFF

MISUMI-经济型
GCJS40-RD-10-12

MISUMI-经济型:GCJS40-RD-10-12

  • ・容许扭矩:17N・m
  • ・容许偏角:1.0deg
  • ・容许偏心:0.10mm
  • ・最高转速:10000r/min

详情点击此处

品质保证措施

为了进一步提高客户满意度,MISUMI联轴器不仅致力于降低价格,还制定了严格的品质管理体制,使您可以安心使用。

板簧式(膜片型)挠性轴接头的试验方法

出处:日本工业设备工业规格 TES1401: 2012

【 扭转刚性试验 】
板簧式挠性轴接头一侧的联轴部紧贴驱动轴,另一侧的联轴部紧贴不旋转的被动轴。
从零到性能扭矩,朝一个方向慢慢增加对驱动轴施加扭矩的值,
测量此时的板簧式挠性轴接头的两端面的扭转角度。

板簧式挠性轴接头中,利用单位平面角表示从性能扭矩的10%到100%的直线连接部分。

测针固定在轴上。测针靠近板簧式挠性轴接头的端面,交易双方没有特别协议时,在最大轴径处进行测量。

扭转刚性试验

【 摆动试验 】
在最大偏角状态下加载性能扭矩,并摆动107圈以确认其耐久性。
关于摆动角度未进行规定。

摆动试验

负载扭矩: 容许扭矩
偏心 : 最大偏心
偏角 : 最大偏心角
摆动周期 : 30Hz

置换示例

以下为MISUMI-经济型联轴器与通常的MISUMI联轴器的置换示例。
下述以外的联轴器置换敬请咨询。

MISUMI-经济型 膜片型(双膜片型)

  容许扭矩
(N・m)
容许偏角
(deg)
容许偏心
(mm)
最高转速范围
(r/min)
交货期  
MISUMI-经济型 膜片型(双膜片型) MISUMI
普通产品
MCSLC20-4-4 购买1个时 ¥3,200 1.3 2 0.15 5,500 3天发货 CAD下载加入购物车转至相应页
购买10个以上时 ¥3,040
MISUMI
-经济型
GCPW20-4-4 购买1个 ¥2,240 1.0 2 0.1 10,000 3天发货 CAD下载加入购物车转至相应页
购买11个以上时 \1,568 (*

* 适用数量折扣时(购买MISUMI-经济型 11个以上时)与购买1个普通产品相比,价格最多降低50%。

进入MISUMI-经济型膜片型选型页面

MISUMI-经济型沟槽式 价格范例

  容许扭矩
(N・m)
容许偏角
(deg)
容许偏心
(mm)
最高转速范围
(r/min)
交货期  
MISUMI-经济型沟槽式 MISUMI
普通产品
CPLCN16-5-5 购买1个时 ¥3,100 0.5 2 0.1 39,000 3天发货 CAD下载加入购物车转至相应页
购买10个以上时 ¥2,945
MISUMI
-经济型
GSACL16-5-5 购买1个 ¥2,020 0.5 2 0.1 10,000 3天发货 CAD下载加入购物车转至相应页
购买11个以上时 \1,414 (*

* 适用数量折扣时(购买MISUMI-经济型 11个以上时)与购买1个普通产品相比,价格最多降低50%。

进入MISUMI-经济型沟槽式选型页面

MISUMI-经济型 十字形 价格范例

  容许扭矩
(N・m)
容许偏角
(deg)
容许偏心
(mm)
最高转速范围
(r/min)
交货期  
MISUMI-经济型 十字形 MISUMI
普通产品
CPOC16-5-5 购买1个时 ¥1,870 0.7 3 1 39,000 3天发货 CAD下载加入购物车转至相应页
购买10个以上时 ¥1,776
MISUMI
-经济型
GCOC16-5-5 购买1个 ¥1,400 0.7 3 1 10,000 3天发货 CAD下载加入购物车转至相应页
购买11个以上时 \980 (*

* 适用数量折扣时(购买MISUMI-经济型 11个以上时)与购买1个普通产品相比,价格最多降低50%。

进入MISUMI-经济型十字形选型页面

MISUMI-经济型 爪形 价格范例

  容许扭矩
(N・m)
容许偏角
(deg)
容许偏心
(mm)
最高转速范围
(r/min)
交货期  
MISUMI-经济型 爪形 MISUMI
普通产品
CPJ40-RD-10-12 购买1个时 ¥3,160 17 1.0 0.1 15,000 3天发货 CAD下载加入购物车转至相应页
购买10个以上时 ¥3,002
MISUMI
-经济型
GCJS40-RD-10-12 购买1个 ¥2,300 17 1.0 0.1 10,000 3天发货 CAD下载加入购物车转至相应页
购买11个以上时 \1,610

进入MISUMI-经济型爪形选型页面

海外购买

MISUMI-经济型联轴器在日本、中国、韩国、中国台湾销售。(2015年10月当前情况)。
也有仅在日本国外销售的MISUMI-经济型联轴器,详情请从各国EC网站进行确认。

EC网站语言 膜片型 十字形 沟槽式 爪形
日 本 日文
中 国 中文(简体字)
台 湾 中文(繁体字)
韩 国 韩语