为生产现场服务的 联轴器选型信息
安装方法
校准调整
- 1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。
请务必进行校准调整。 - 2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。
- 3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。
- 4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下。
- 偏心

- 偏角(中心一致)

- 偏角(中心不一致)

- 偏心、偏角时

- 轴向振幅

- 跳动

安装前的确认事项
确认马达输出轴的跳动精度。
通过测量安装联轴器的马达输出轴的跳动,掌握定心精度的基准值后开始组装联轴器。
请如右图所示,将千分表抵在马达轴上,确认跳动量。
马达的轴跳动量各公司均有规定,但此状态下也可能会发生偏心。
组装步骤
- STEP1插入联轴器
-
确认夹紧螺栓已旋松,然后清除轴及联轴器轴孔部的灰尘、异物、油。
接着,在轴中插入联轴器时,请注意不要使膜片承受压缩或拉伸等过大的应力。 - STEP2使用夹具调整
-
请使用夹具对联轴器左右轮毂的同心度进行高精度调整并固定。
- STEP3简易偏心、偏角的确认
-
在旋松螺栓的状态下,使联轴器轴向滑动,确认其动作顺畅。
接着,使联轴器旋转,确认其动作顺畅。
单膜片式联轴器不允许偏心,因此请切实定位。- 简易偏心确认

- 简易偏角确认

- STEP4安装
-
请按照产品目录ℓ尺寸调整轴插入量,并使用扭矩扳手以规定扭矩紧固。
*如果1次紧固达不到规定的扭矩,请分2、3次交叉紧固左右的固定夹。- 轴插入量

- 【 关于轴插入量 】
- 请将联轴器的轴插入量设为产品目录中记载的主体(毂)的长度。
若插入量过短,可能导致轴的滑移和夹紧部损坏。
若插入量过长,会因联轴器内部的轴干涉导致损坏。 - 【安装至D形切割轴】
- 使用夹持型联轴器时,原则上使用圆轴。
若使用D形切割轴,根据其D形切割面的安装位置不同,紧固内六角螺栓引起的过负载可能会导致联轴器损坏。
安装D形切割轴时,请尽量避免其D形切割面的位置与垂直于轴的沟槽接触。
![[视频]联轴器的轴安装顺序](/special/coupling/procedure/images/renew_youtube_01.png)