为生产现场服务的 联轴器选型信息
何谓联轴器 / 种类与特长
何谓联轴器
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。
通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。
并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
- 使用范例1) 马达×齿轮箱

- 使用范例2) 马达×滚珠丝杠

- 使用范例3) 马达×编码器

- 使用范例4) 马达×测量试验机

联轴器必备性能
联轴器用于传递扭矩力和容许轴心偏差。
轴与轴配合时需进行正确的定心(校准调整),但由于联轴器具有柔韧性和挠性,能够吸收轴心偏差。

种类与特长
| 膜片型 | ![]() |
通过薄型金属膜片的挠曲调整轴心偏差的结构。 传递扭矩较大,同样适用于高速旋转。且结构简单,便于拆装。 |
选型页面 |
|---|
| 沟槽式 | ![]() |
特点为整体型结构。 适用于需要高旋转精度的用途。 |
选型页面 |
|---|
| 十字形 | ![]() |
与其他联轴器相比,轴心偏差的容许范围较大。 | 选型页面 |
|---|
| 爪形 | ![]() |
采用由2个联轴部和1个树脂调整环构成的简单结构,树脂调整环可缓和启停时的惯性负载冲击。便于拆装。 | 选型页面 |
|---|
| 波纹管型 | ![]() |
适用于偏心・偏角・轴向振幅的负载。零背隙。 本产品无滑动部,不会产生磨损屑,在洁净室中也可使用。 |
选型页面 |
|---|
| 刚性型 | ![]() |
是一种形状简单的联轴器,可进行较大的扭矩传递。 | 选型页面 |
|---|
| 万向接头型 | ![]() |
用于轴与轴距离较远或者轴的角度较大的情况。 | 选型页面 |
|---|