5系列用支架(1列槽用)
6系列用支架(1列槽用)
8系列用支架(1列槽用)
8-45系列用支架(1列槽用)
米思米MISUMI
8系列铝型材边长40mm/1列槽
发货日: 2天起
CAD:2D/3D
CAD2D/3D
(1个装)
6系列铝型材边长30mm/1列槽
5系列铝型材边长20mm/1列槽
槽型反转支架8系列用/1列槽用/2孔
发货日: 当天起
8-45系列边长50mm铝合金型材1列槽
槽型反转支架6系列用/1列槽用/2孔
8-45系列铝型材边长60mm/1列槽
发货日: 2天
带突起支架8系列用/1列槽用/2孔
带突起支架6系列用/1列槽用2孔
8-45系列铝型材边长45mm/1列槽
槽型反转支架5系列用/1列槽用/2孔
8系列铝型材边长40mm/1列槽/平面型
6系列铝型材边长30mm/1列槽/平面型
铝型材用支架8系列用/厚型支架/1列槽用/4孔
槽型反转支架8系列用/1列槽用/4孔
发货日: 当天
槽型反转支架6系列用/1列槽用/4孔
带突起支架8-45系列用1列槽用/2孔
铝型材用支架6系列用/1列槽用/4孔
8系列铝型材正方形40×40mm1列槽2面槽
CAD:3D
CAD3D
厚型支架8-45系列边长50用/1列槽用/2孔
超厚型支架8-45系列边长60用/1列槽用/4孔
槽型反转支架5系列用/1列槽用/4孔
5系列铝型材正方形20×20mm1列槽3面槽
5系列铝型材正方形20×20mm1列槽2面槽
6系列铝型材正方形30×30mm1列槽2面槽
超厚型支架8-45系列边长50用/1列槽用/4孔
厚型支架5系列用/1列槽用/4孔
8-45系列铝型材边长45mm/1列槽/单面平型
槽型反转支架8-45系列用/1列槽用/4孔
铝合金型材5系列用正方形20×20mm1列槽1面槽
发货日: 9天起
8-45系列铝型材边长45/90mm/1列槽/平面型
铝合金型材8系列用正方形40×40mm1列槽1面槽
铝合金型材6系列用正方形30×30mm1列槽1面槽
铝合金型材8系列用正方形40×40mm1列槽2面槽(对面)
铝合金型材6系列用正方形30×30mm1列槽2面槽(对面)
厚型支架8-45系列用/1列槽用/4孔
铝合金型材8-45系列用正方形45×45mm1列槽1面槽
铝合金型材8-45系列用正方形60×60mm1列槽3面槽
铝合金型材8-45系列用正方形60×60mm1列槽2面槽
铝合金型材8-45系列用正方形50×50mm1列槽2面槽
铝合金型材8-45系列用正方形45×45mm1列槽2面槽(对面)