- 限时促销 2017年12月20日~2018年3月31日期间
- 近100种热销品降价20%
新设数量折扣
- 单张订单满一定数量以上可享受相应折扣优惠
※20%降价品除外。
技术支持
- 同等性能产品型号或品牌替换服务,满足多样化需求
- 同等性能 品牌替换
- 市场某知名品牌 轴承A
- 恩斯克单列深沟球轴承 双盖式6803ZZ
| 产品 | 内径d(φ) | 外径D(φ) | 宽B(mm) | 最大容许转速(rpm) | 基本额定动载荷(N) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场某知名品牌轴承A | 17 | 26 | 5 | 2800 | 1680 | |
| NSK单列深沟球轴承 双盖式6803ZZ |
17 | 26 | 5 | 2600 | 2630 | 价格比轴承A低65% |
- 性能相近 同品牌替换
- 恩斯克深沟球轴承 6900
- 恩斯克单列深沟球轴承 双盖式 6900ZZ
| 产品 | 内径d(φ) | 外径D(φ) | 宽B(mm) | 最大容许转速(rpm) | 基本额定动载荷(N) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK深沟球轴承 6900 | 10 | 22 | 6 | 32000 | 2700 | 5天 |
| NSK单列深沟球轴承 双盖式 6900ZZ |
10 | 22 | 6 | 32000 | 2700 | 当天 |
热销降价品推荐02
咨询方式03
021-6710-8701
语音快捷拨号
- 1:询价及订购
- 2:网站及wos使用相关
- 3:商品技术咨询 (1:工厂自动化零件)
- 4:新客户注册及目录申请
- 5:发票财务
- 6:其他
- *例:电话拨通后,按3即可接入商品技术咨询