• 高性能

    属性

    传 递

  • 高性能

    属性

    升 降

  • 高性能

    属性

    食品包装

  • 高性能

    属性

    工作机械

  • 高性能

    属性

    冲 床

  • 高性能

    属性

    印刷机械

  • 高性能

    属性

    收卷/放卷

FR-A800系列
高性能矢量变频器

产品图片 类别 型号 输入电压等级 SLD变频器额定电流(A)
产品图 FR-A800系列 FR-A840-00038-2-60 三相AC400V级 38
FR-A840-00052-2-60 三相AC400V级 52
FR-A840-00083-2-60 三相AC400V级 83
FR-A840-00126-2-60 三相AC400V级 126
FR-A840-00170-2-60 三相AC400V级 170
FR-A840-00620-2-60 三相AC400V级 620
  • 高性能

    属性

    风 机

  • 高性能

    属性

    水 泵

  • 高性能

    属性

    空 调

FR-F800系列
多功能通用变频器

产品图片 类别 型号 输入电压等级 SLD变频器额定电流(A)
产品图 FR-F800系列 FR-F840-00038-2-60 三相AC400V级 38
FR-F840-00083-2-60 三相AC400V级 83
FR-F840-00126-2-60 三相AC400V级 126
FR-F840-00170-2-60 三相AC400V级 170
FR-F840-00250-2-60 三相AC400V级 250
FR-A840-00620-2-60 三相AC400V级 620
  • 高性能

    属性

    传 递

  • 高性能

    属性

    升 降

  • 高性能

    属性

    食品包装

  • 标准

    属性

    加工机械

  • 标准

    属性

    冲 床

FR-E700系列
经济型高性能变频器

产品图片 类别 型号 输入电压等级 额定功率(KW)
产品图 FR-E700系列 FR-E720S-0.4K-CHT 单相AC200V级 0.4
FR-E720-0.2K 三相AC200V级 0.2
FR-E720-0.4K 三相AC200V级 0.4
FR-E720-0.75K 三相AC200V级 0.75
FR-E720-2.2K 三相AC200V级 2.2
FR-E740-0.4K-CHT 三相AC400V级 0.4
FR-E740-0.75K-CHT 三相AC400V级 0.75
FR-E740-1.5K-CHT 三相AC400V级 1.5
FR-E740-2.2K-CHT 三相AC400V级 2.2
FR-E740-3.7K-CHT 三相AC400V级 3.7
FR-E740-5.5K-CHT 三相AC400V级 5.5
  • 高性能

    属性

    传 递

  • 高性能

    属性

    升 降

  • 高性能

    属性

    食品包装

  • 标准

    属性

    加工机械

  • 标准

    属性

    冲 床

FR-D700系列
紧凑型多功能变频器

产品图片 类别 型号 输入电压等级 额定功率(KW)
产品图 FR-D700系列 FR-D720S-0.1K 单相AC200V级 0.1
FR-D720S-0.4K 单相AC200V级 0.4
FR-D720S-0.75K 单相AC200V级 0.75
FR-D720-0.1K 三相AC200V级 0.1
FR-D720-0.4K 三相AC200V级 0.4
FR-D720-1.5K 三相AC200V级 1.5
FR-D720-2.2K 三相AC200V级 2.2
FR-D720-3.7K 三相AC200V级 3.7
FR-D740-0.4K-CHT 三相AC400V级 0.4
FR-D740-0.75K-CHT 三相AC400V级 0.75
FR-D740-1.5K-CHT 三相AC400V级 1.5
FR-D740-2.2K-CHT 三相AC400V级 2.2
FR-D740-3.7K-CHT 三相AC400V级 3.7
其他产品

GOT2000系列人机界面

产品

畅销型号1 GS2107-WTBD

畅销型号2 GS2110-WTBD

详情

CP30-BA系列小型断路器

产品

畅销型号1 CP30-BA 2P 1-M 5A

畅销型号2 CP30-BA 2P 1-M 3A

详情

MXA系列塑壳断路器

产品

畅销型号1 NFC30-SMX 2P 30A

畅销型号2 NFC30-SMX 2P 10A

详情

MS-T系列电磁接触器

产品

畅销型号1 SD-Q11 DC24V 1A

畅销型号2 S-T10 AC200V 1A C

详情
更多
其他 详情
其他 详情
咨询方式

电话咨询

021-6710-8701

受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)

邮件咨询

产品信息咨询