(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
CPU模块
数字量I/O模块
电源模块
模拟量I/O模块
控制模块
通讯模块
扩展板
扩展适配器
产品图片 | 系列 | 型号 | 输入点 | 输出点 | 输出类型 | 电源类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FX3U | FX3U-16MR/ES-A | 8 | 8 | 继电器 | AC电源 |
FX3U-16MT/ES-A | 8 | 8 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX3U-32MR/ES-A | 16 | 16 | 继电器 | AC电源 | ||
FX3U-32MT/ES-A | 16 | 16 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX3U-48MR/ES-A | 24 | 24 | 继电器 | AC电源 | ||
FX3U-48MT/ES-A | 24 | 24 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX3U-64MR/ES-A | 32 | 32 | 继电器 | AC电源 | ||
FX3U-64MT/ES-A | 32 | 32 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX3U-80MR/ES-A | 40 | 40 | 继电器 | AC电源 | ||
FX3U-80MT/ES-A | 40 | 40 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX3U-128MR/ES-A | 64 | 64 | 继电器 | AC电源 | ||
FX3U-128MT/ES-A | 64 | 64 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
![]() |
FX3SA | FX3SA-10MR-CM | 6 | 4 | 继电器 | AC电源 |
FX3SA-10MT-CM | 6 | 4 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX3SA-14MR-CM | 8 | 6 | 继电器 | AC电源 | ||
FX3SA-14MT-CM | 8 | 6 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX3SA-20MR-CM | 12 | 8 | 继电器 | AC电源 | ||
FX3SA-20MT-CM | 12 | 8 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX3SA-30MR-CM | 16 | 14 | 继电器 | AC电源 | ||
FX3SA-30MT-CM | 16 | 14 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
![]() |
FX3GA | FX3GA-24MR-CM | 14 | 10 | 继电器 | AC电源 |
FX3GA-24MT-CM | 14 | 10 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX3GA-40MR-CM | 24 | 16 | 继电器 | AC电源 | ||
FX3GA-40MT-CM | 24 | 16 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX3GA-60MR-CM | 36 | 24 | 继电器 | AC电源 | ||
FX3GA-60MT-CM | 36 | 24 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
![]() |
FX5U | FX5U-32MR/ES | 16 | 16 | 继电器 | AC电源 |
FX5U-32MT/ES | 16 | 16 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX5U-64MR/ES | 32 | 32 | 继电器 | AC电源 | ||
FX5U-64MT/ES | 32 | 32 | 晶体管漏型 | AC电源 | ||
FX5U-80MR/ES | 40 | 40 | 继电器 | AC电源 | ||
FX5U-80MT/ES | 40 | 40 | 晶体管漏型 | AC电源 |
产品图片 | 型号 | 规格 | 对应的系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX3SA | FX3S | FX3GA | FX3G | FX3GE | FX3GC | FX3U | FX3UC | FX5U | |||
![]() |
FX2N-8EX | 8点输入 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | - |
FX2N-16EX | 16点输入 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | - | |
FX2NC-16EX | 16点输入 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |
FX2N-8EYT | 8点输出(晶体管漏型) | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | - | |
FX2N-8EYR | 8点输出(继电器型) | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | - | |
FX2N-16EYT | 16点输出(晶体管漏型) | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | - | |
FX2N-16EYR | 16点输出(继电器型) | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | - | |
FX2NC-16EYT | 16点输出(晶体管漏型) | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |
![]() |
FX2N-8ER | 4点输入,4点输出(继电器型) | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | - |
FX2N-32ET | 16点输入,16点输出(晶体管漏型) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
FX2N-32ER | 16点输入,16点输出(继电器型) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
FX2N-48ER | 24点输入,24点输出(继电器型) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
![]() |
FX5-16EX/ES | 16点输入 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
FX5-8EYT/ES | 8点输出(晶体管漏型) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
FX5-16EYT/ES | 16点输出(晶体管漏型) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
FX5-16EYR/ES | 16点输出(继电器型) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
FX5-32ET/ES | 16点输入,16点输出(晶体管漏型) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
FX5-32ER/ES | 16点输入,16点输出(继电器型) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
○ 适用
◇ 需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V
☆ 需要FX3G-CNV-ADP
★ 需要FX3S-CNV-ADP
● 需要功能扩展板
*1 :基本单元Ver. 2.20 以上可对应
*2 :基本单元Ver. 2.21以上可对应
*3 :基本单元Ver. 2.00 以上可对应
*4 :基本单元Ver. 3.10 以上可对应
*5 :基本单元Ver. 1.20 以上可对应
*6 :基本单元Ver. 2.61以上可对应
*7 :基本单元Ver. 1.10 以上可对应
*8 :基本单元Ver. 2.70 以上可对应
*9 :适配器左端只能安装1台
产品图片 | 型号 | 规格 | 对应的系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX3SA | FX3S | FX3GA | FX3G | FX3GE | FX3GC | FX3U | FX3UC | FX5U | |||
![]() |
FX3UC-1PS-5V | FX3GC、FX3UC用扩展电源 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FX3U-1PSU-5V | FX3G、FX3U用扩展电源 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
FX5-1PSU-5V | FX5U用扩展电源 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
○ 适用
◇ 需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V
☆ 需要FX3G-CNV-ADP
★ 需要FX3S-CNV-ADP
● 需要功能扩展板
*1 :基本单元Ver. 2.20 以上可对应
*2 :基本单元Ver. 2.21以上可对应
*3 :基本单元Ver. 2.00 以上可对应
*4 :基本单元Ver. 3.10 以上可对应
*5 :基本单元Ver. 1.20 以上可对应
*6 :基本单元Ver. 2.61以上可对应
*7 :基本单元Ver. 1.10 以上可对应
*8 :基本单元Ver. 2.70 以上可对应
*9 :适配器左端只能安装1台
产品图片 | 型号 | 规格 | 对应的系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX3SA | FX3S | FX3GA | FX3G | FX3GE | FX3GC | FX3U | FX3UC | FX5U | |||
![]() |
FX3U-4AD | 4通道模拟量输入 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | - |
FX3U-4DA | 4通道模拟量输出 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | - |
○ 适用
◇ 需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V
☆ 需要FX3G-CNV-ADP
★ 需要FX3S-CNV-ADP
● 需要功能扩展板
*1 :基本单元Ver. 2.20 以上可对应
*2 :基本单元Ver. 2.21以上可对应
*3 :基本单元Ver. 2.00 以上可对应
*4 :基本单元Ver. 3.10 以上可对应
*5 :基本单元Ver. 1.20 以上可对应
*6 :基本单元Ver. 2.61以上可对应
*7 :基本单元Ver. 1.10 以上可对应
*8 :基本单元Ver. 2.70 以上可对应
*9 :适配器左端只能安装1台
产品图片 | 型号 | 规格 | 对应的系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX3SA | FX3S | FX3GA | FX3G | FX3GE | FX3GC | FX3U | FX3UC | FX5U | |||
![]() |
FX3U-1PG | 1轴 200kHz 定位模块 | - | - | - | - | - | - | ○*1 | ◇*1 | - |
FX3U-20SSC-H | 2轴 SSCNET III 定位模块 | - | - | - | - | - | - | ○ | ◇ | - | |
FX3U-2HC | 2通道 2相 200kHz 高速计数模块 | - | - | - | - | - | - | ○*1 | ◇*1 | - | |
![]() |
FX5-40SSC-S | 4轴 SSCNET III/H 定位模块 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
FX5-80SSC-S | 8轴 SSCNET III/H 定位模块 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
○ 适用
◇ 需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V
☆ 需要FX3G-CNV-ADP
★ 需要FX3S-CNV-ADP
● 需要功能扩展板
*1 :基本单元Ver. 2.20 以上可对应
*2 :基本单元Ver. 2.21以上可对应
*3 :基本单元Ver. 2.00 以上可对应
*4 :基本单元Ver. 3.10 以上可对应
*5 :基本单元Ver. 1.20 以上可对应
*6 :基本单元Ver. 2.61以上可对应
*7 :基本单元Ver. 1.10 以上可对应
*8 :基本单元Ver. 2.70 以上可对应
*9 :适配器左端只能安装1台
产品图片 | 型号 | 规格 | 对应的系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX3SA | FX3S | FX3GA | FX3G | FX3GE | FX3GC | FX3U | FX3UC | FX5U | |||
![]() |
FX3U-16CCL-M | CC-Link主站 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | - |
FX3U-64CCL | 智能设备站 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | - | |
FX2N-232IF | 1通道、232通讯 | - | - | - | - | - | - | ○ | ◇ | - | |
FX3U-ENET-L | Ethernet | - | - | - | - | - | - | ○*2 | ◇*2 | - |
○ 适用
◇ 需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V
☆ 需要FX3G-CNV-ADP
★ 需要FX3S-CNV-ADP
● 需要功能扩展板
*1 :基本单元Ver. 2.20 以上可对应
*2 :基本单元Ver. 2.21以上可对应
*3 :基本单元Ver. 2.00 以上可对应
*4 :基本单元Ver. 3.10 以上可对应
*5 :基本单元Ver. 1.20 以上可对应
*6 :基本单元Ver. 2.61以上可对应
*7 :基本单元Ver. 1.10 以上可对应
*8 :基本单元Ver. 2.70 以上可对应
*9 :适配器左端只能安装1台
产品图片 | 型号 | 规格 | 对应的系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX3SA | FX3S | FX3GA | FX3G | FX3GE | FX3GC | FX3U | FX3UC | FX5U | |||
![]() |
FX3U-232-BD | 1通道 RS-232C通讯 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
FX3G-232-BD | 1通道 RS-232C通讯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
FX3U-485-BD | 1通道 RS-485通讯 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
FX3G-485-BD | 1通道 RS-485通讯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
FX3U-422-BD | 1通道 RS-422通讯 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
![]() |
FX3U-CNV-BD | 连接适配器 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
FX3U-USB-BD | 1通道 连接USB | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
FX3G-2AD-BD | 2通道模拟量输入 | ○ | ○ | ○*7 | ○*7 | ○*7 | - | - | - | - | |
![]() |
FX5-232-BD | 1通道 RS-232C通讯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
FX5-485-BD | 1通道 RS-485通讯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
○ 适用
◇ 需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V
☆ 需要FX3G-CNV-ADP
★ 需要FX3S-CNV-ADP
● 需要功能扩展板
*1 :基本单元Ver. 2.20 以上可对应
*2 :基本单元Ver. 2.21以上可对应
*3 :基本单元Ver. 2.00 以上可对应
*4 :基本单元Ver. 3.10 以上可对应
*5 :基本单元Ver. 1.20 以上可对应
*6 :基本单元Ver. 2.61以上可对应
*7 :基本单元Ver. 1.10 以上可对应
*8 :基本单元Ver. 2.70 以上可对应
*9 :适配器左端只能安装1台
产品图片 | 型号 | 规格 | 对应的系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX3SA | FX3S | FX3GA | FX3G | FX3GE | FX3GC | FX3U | FX3UC | FX5U | |||
![]() |
FX3U-485ADP-MB | 1通道、RS-485通讯 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | - |
FX3U-232ADP-MB | 1通道、RS-232C通讯 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | - | |
FX3U-ENET-ADP *9 | Ethernet | ★ | ★ | ☆*3 | ☆*3 | - | ○*3 | ●*4 | ○*4 | - | |
FX3U-4AD-ADP | 4通道模拟量输入 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | - | |
FX3U-2HSY-ADP | 2通道高速输出 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
![]() |
FX5-485ADP | 1通道、RS-485通讯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
FX5-232ADP | 1通道、RS-232C通讯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
FX5-4AD-ADP | 4通道模拟量输入 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
○ 适用
◇ 需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V
☆ 需要FX3G-CNV-ADP
★ 需要FX3S-CNV-ADP
● 需要功能扩展板
*1 :基本单元Ver. 2.20 以上可对应
*2 :基本单元Ver. 2.21以上可对应
*3 :基本单元Ver. 2.00 以上可对应
*4 :基本单元Ver. 3.10 以上可对应
*5 :基本单元Ver. 1.20 以上可对应
*6 :基本单元Ver. 2.61以上可对应
*7 :基本单元Ver. 1.10 以上可对应
*8 :基本单元Ver. 2.70 以上可对应
*9 :适配器左端只能安装1台
021-6710-8701
受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)