(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
CPU模块
基板及
相关产品
电源模块
数字量
I/O模块
模拟量
I/O模块
控制模块
信息模块
网络控制
模块
产品图片 | 型号 | 类别 | 规格描述 |
---|---|---|---|
![]() |
Q03UDVCPU | 高速通用型 | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:30 K步 |
Q04UDVCPU | 高速通用型 | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:40 K步 | |
Q06UDVCPU | 高速通用型 | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:60 K步 | |
Q13UDVCPU | 高速通用型 | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:130 K步 | |
Q00UJCPU | 通用型 | I/O点数:256点,I/O设备点数:8192点,程序容量:10 K步 | |
Q00UCPU | 通用型 | I/O点数:1024点,I/O设备点数:8192点,程序容量:10 K步 | |
Q01UCPU | 通用型 | I/O点数:1024点,I/O设备点数:8192点,程序容量:15 K步 | |
Q02UCPU | 通用型 | I/O点数:2048点,I/O设备点数:8192点,程序容量:20 K步 | |
Q03UDCPU | 通用型 | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:30 K步 | |
Q03UDECPU | 内置以太网型 | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:30 K步 | |
Q06UDEHCPU | 内置以太网型 | I/O点数:4096点,I/O设备点数:8192点,程序容量:60 K步 |
产品图片 | 型号 | 类别 | 规格描述 |
---|---|---|---|
![]() |
Q33B | 主基板 | 3个插槽,需要1个电源模块,适用于Q系列模块 |
Q35B | 主基板 | 5个插槽,需要1个电源模块,适用于Q系列模块 | |
Q38B | 主基板 | 8个插槽,需要1个电源模块,适用于Q系列模块 | |
Q312B | 主基板 | 12个插槽,需要1个电源模块,适用于Q系列模块 | |
Q55B | 扩展基板 | 5个插槽,无需电源模块,适用于Q系列模块 | |
Q65B | 扩展基板 | 5个插槽,需要1个电源模块,适用于Q系列模块 | |
Q63B | 扩展基板 | 3个插槽,需要1个电源模块,适用于Q系列模块 | |
Q68B | 扩展基板 | 8个插槽,需要1个电源模块,适用于Q系列模块 | |
Q612B | 扩展基板 | 12个插槽,需要1个电源模块,适用于Q系列模块 | |
![]() |
QC06B | 扩展电缆 | 0.6 m电缆,用于连接扩展基板 |
QC12B | 扩展电缆 | 1.2 m电缆,用于连接扩展基板 | |
QC30B | 扩展电缆 | 3 m电缆,用于连接扩展基板 | |
QC50B | 扩展电缆 | 5 m电缆,用于连接扩展基板 | |
QG60 | 空模块 | I/O插槽用防尘空模块 |
产品图片 | 型号 | 类别 | 规格描述 |
---|---|---|---|
![]() |
Q61P | 电源 | 输入电压:AC 100 ~ 240 V,输出电压:DC 5 V ,输出电流:6 A |
Q62P | 电源 | 输入电压:AC 100 ~ 240 V,输出电压:DC 5/24 V ,输出电流:3/0.6 A | |
Q63P | 电源 | 输入电压:DC 24 V ,输出电压:DC 5 V ,输出电流:6 A | |
Q64PN | 电源 | 输入电压:AC 100 ~ 240 V,输出电压:DC 5 V ,输出电流:8.5 A |
产品图片 | 型号 | 类别 | 规格描述 |
---|---|---|---|
![]() |
QX40 | 直流输入(正极公共端) | 16点,DC 24 V ,响应时间:1/5/10/20/70 ms,16点/公共端,18点端子排 |
QX41 | 直流输入(正极公共端) | 32点,DC 24 V ,响应时间:1/5/10/20/70 ms,32点/公共端,40针连接器 | |
QX41-S1 | 直流输入(正极公共端) | 32点,DC 24 V ,响应时间:0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms,32点/公共端,40针连接器 | |
QX42 | 直流输入(正极公共端) | 64点,DC 24 V ,响应时间:1/5/10/20/70 ms,32点/公共端,40针连接器 | |
QX80 | 直流输入(负极公共端) | 16点,DC 24 V ,响应时间:1/5/10/20/70 ms,16点/公共端,18点端子排 | |
QX81 | 直流输入(负极公共端) | 32点,DC 24 V ,响应时间:1/5/10/20/70 ms,32点/公共端,37针D-sub连接器 | |
QX82 | 直流输入(负极公共端) | 64点,DC 24 V ,响应时间:1/5/10/20/70 ms,32点/公共端,40针连接器 | |
QY10 | 继电器输出 | 16点,AC 24 V/AC 240 V ,2 A/点,8 A/公共端,响应时间:12 ms,16点/公共端,18点端子排 | |
QY40P | 晶体管漏型输出 | 16点,AC 12 ~ 24 V,0.1 A/点,1.6 A/公共端,响应时间:1 ms,16点/公共端,18点端子排 | |
QY41P | 晶体管漏型输出 | 32点,AC 12 ~ 24 V,0.1 A/点,2 A/公共端,响应时间:1 ms,32点/公共端,40针连接器 | |
QY42P | 晶体管漏型输出 | 64点,AC 12 ~ 24 V,0.1 A/点,2 A/公共端,响应时间:1 ms,32点/公共端,40针连接器 | |
QY80 | 晶体管源型输出 | 16点,AC 12 ~ 24 V,0.5 A/点,4 A/公共端,响应时间:1 ms,16点/公共端,18点端子排 | |
QY81P | 晶体管源型输出 | 32点,AC 12 ~ 24 V,0.1 A/点,2 A/公共端,响应时间:1 ms,32点/公共端,37针D-sub连接器 | |
QH42P | 直流输入/晶体管漏型输出 | 输入:32点,AC 24 V ,响应时间:1/5/10/20/70 ms,32点/公共端,正公共端,输出:32点,AC 12 ~ 24 V,0.1 A/点,2 A/公共端,响应时间:1 ms,32点/公共端,漏型,40针连接器 |
产品图片 | 型号 | 类别 | 规格描述 |
---|---|---|---|
![]() |
Q68ADV | 电压输入 | 8个通道,输入:DC -10 ~ 10 V,18点端子排 |
Q68ADI | 电流输入 | 8个通道,输入:DC 0 ~ 20 mA,18点端子排 | |
Q64AD | 电压/电流输入 | 4个通道,输入:DC -10 ~ 10 V ,DC 0 ~ 20 mA,18点端子排 | |
Q68DAVN | 电压输出 | 8个通道,输出:DC -10 ~ 10 V ,18点端子排 | |
Q64DAN | 电压/电流输出 | 4个通道,输出:DC -10 ~ 10 V ,DC 0 ~ 20 mA,18点端子排 |
产品图片 | 型号 | 类别 | 规格描述 |
---|---|---|---|
![]() |
QD77MS2 | 简单运动控制, 具有SSCNET III/H连通性 |
2轴,600/轴,40针连接器 |
QD77MS4 | 简单运动控制, 具有SSCNET III/H连通性 |
4轴,600/轴,40针连接器 | |
QD77MS16 | 简单运动控制, 具有SSCNET III/H连通性 |
16轴,600/轴,40针连接器 | |
QD75P1N | 集电极开路输出 | 1轴,600/轴,40针连接器 | |
QD75P2N | 集电极开路输出 | 2轴,600/轴,40针连接器 | |
QD75P4N | 集电极开路输出 | 4轴,600/轴,40针连接器 | |
QD70P4 | 集电极开路输出 | 4轴,40针连接器 | |
QD70P8 | 集电极开路输出 | 8轴,40针连接器 | |
QD75D2N | 差分输出 | 2轴,600/轴,40针连接器 | |
QD75D4N | 差分输出 | 4轴,600/轴,40针连接器 | |
QD62 | 高速计数 | 2通道,计数输入信号:DC 5/12/24 V,40针连接器 | |
QD62D | 高速计数 | 2通道,计数输入信号:EIA 标准RS-422-A(差分线路驱动器),40针连接器 | |
QD63P6 | 高速计数 | 6通道,计数输入信号:DC 5 V ,40针连接器 |
产品图片 | 型号 | 类别 | 规格描述 |
---|---|---|---|
![]() |
QJ71E71-100 | 以太网 | 10BASE-T/100BASE-TX |
QJ71C24N-R2 | 串行通信 | RS-232 :2个通道,2个通道的总传送速度:230.4 kbps | |
QJ71C24N | 串行通信 | RS-232 :1个通道,RS-422/485:1个通道,2个通道的总传送速度:230.4 kbps | |
QJ71C24N-R4 | 串行通信 | RS-422/485:2个通道,2个通道的总传送速度:230.4 kbps |
产品图片 | 型号 | 类别 | 规格描述 |
---|---|---|---|
![]() |
QJ61BT11N | CC-Link 站模块 | 主站/本地站,与CC-Link 版本2兼容 |
AJ65SBTB1-16D | CC-Link 数字量远程模块 | 输入16点,DC24V,1线式,端子台型,响应时间1.5ms | |
AJ65SBTB1-32D | CC-Link 数字量远程模块 | 输入32点,DC24V,1线式,端子台型,响应时间1.5ms | |
AJ65SBTB1-32D1 | CC-Link 数字量远程模块 | 输入32点,DC24V,1线式,端子台型,响应时间0.2ms | |
AJ65SBTB1-16T | CC-Link 数字量远程模块 | 输出16点,DC12/24V(5A),晶体管输出(漏极型),1线式,端子台型 | |
AJ65SBTB1-16T1 | CC-Link 数字量远程模块 | 输出16点,DC12/24V(5A),晶体管输出(漏极型),1线式,端子台型(低漏电流型) | |
AJ65SBTB1-32T | CC-Link 数字量远程模块 | 输出32点,DC12/24V(5A),晶体管输出(漏极型),1线式,端子台型 | |
AJ65SBTB1-32T1 | CC-Link 数字量远程模块 | 输出32点,DC12/24V(5A),晶体管输出(漏极型),1线式,端子台型(低漏电流型) | |
AJ65SBTB1-16DT | CC-Link 数字量远程模块 | 输入8点,输出8点,晶体管输出(漏极型),端子台型 | |
AJ65SBTB1-32DT | CC-Link 数字量远程模块 | 输入16点,输出16点,晶体管输出(漏极型),端子台型 | |
AJ65VBTCU-68ADVN | CC-Link 模拟量模块 | 8通道电压输入,连接器型 | |
AJ65SBT-64AD | CC-Link 模拟量模块 | 4通道电压/电流输入,端子台型 |
021-6710-8701
受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)