交期保障范围内商品一览表

商品系列名 标准交货期 精度 型号 滑台面(mm) 移动行程(mm)

【标准】X轴 交叉滚子型
30台9日出货 直线度30μm XCRS40 40*40 ±6.5
XCRS60 60*60
XCRS40-CR 40*40
XCRS40-AZ

【标准】XY轴 交叉滚子型
30台9日出货 直线度30μm XYCRS60 60*60 ±6.5

【标准】Z轴 交叉滚子型
30台9日出货 直线度30μm ZCRS60 60*60 ±6.5

【高精度】X轴燕尾槽型滑台 齿轮齿条式 -标准型-
30台9日出货 直线度30μm XDTS50 50*30 ±16
XDTS60 60*40 ±21
XDTS90 90*40 ±35

【高精度】XY轴燕尾槽型滑台 齿轮齿条式 -标准型-
30台9日出货 直线度30μm XYDTS60 60*40 ±21

【高精度】Z轴燕尾槽型滑台 齿轮齿条式 -标准型-
30台9日出货 直线度30μm ZDTS50 50*30 ±16

【高精度】X轴燕尾槽型滑台 齿轮齿条式 -加长型-
30台9日出货 直线度30μm XDTLS100 50*100 ±40
直线度40μm XDTLS150 50*150 ±65
直线度30μm XDTLS80 50*80 ±30
直线度50μm XDTLS200 50*200 ±90

【高精度】Z轴燕尾槽型滑台 齿轮齿条式 -加长型-
30台9日出货 直线度30μm ZDTLS100 50*100 ±40

【高精度】X轴燕尾槽型滑台 齿轮齿条式 -薄型-
30台9日出货 直线度30μm XDTSC50 50*30 ±15
XDTSC60 60*40 ±20

【高精度】XY轴燕尾槽型滑台 齿轮齿条式 -薄型-
30台9日出货 直线度30μm XYDTSC50 50*30 ±15
XYDTSC60 60*40 ±20

【高精度】X轴燕尾槽型滑台 进给丝杠型
30台9日出货 直线度30μm XFES40 40*40 ±7
XFES60 60*60 ±8
XFES25 25*25 ±5

【高精度】XY轴燕尾槽型滑台 进给丝杠型
30台9日出货 直线度30μm XYFES40 40*40 ±7
XYFES60 60*60 ±8
XYFES25 25*25 ±5

【标准】XY轴 交叉滚子型 -薄型-
30台9日出货 直线度30μm XYCRSC60-C 60*60 ±6.5
帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。