超高性价比
促销活动
活动产品
使用案例
客户心声
活动细则
9天可出货的单次订单量(台)
以往
现在
原小额订单(单笔订单数量6台以下),可保证交期9天;现扩大范围到单笔订单数量30台以内,可保证9天交货。
目录交货期保障范围包含
精度比较
XPG40
产品型式
XCRS40
通过上表数据显示,与高精度滑台相比,在精度以及在行程调节的质感上略有不及,但在相机位置调节、工装治具调节等
价格比较
保证高品质的同时,C-VALUE手动滑台还实现了与本公司高精度产品相比的超低价格
高精度滑台
手动滑台
活动时间2017年4月17日~2017年5月19日
活动产品米思米品牌C-VALUE手动滑台详见活动页面“活动产品”处
在活动期间内,参与有奖问答活动并答对问题的客户,将有机会获得丰厚奖品。活动细则见页面下方
1名蓝牙音响 *1份
15名32GB U盘*1份
30名WIFI U盘*1份
完成“有奖回答”的客户,在活动期间内购买活动对象内的产品,且购买金额满5000元(税前)以上,可获得“满额礼”奖品1份。活动细则见页面下方
直线度
30μm
XCRS
XFES
XFEES
XFHT
XDTS
XDTSC
XDTLS
XYCRS
XYCRSC
XYFES
XYDTS
XYDTSC
ZCRS
ZFES
ZLFD
ZDTS
ZDTSC
ZDTLS
RTR□
GFSG
手动滑台使用范例
检测标签剥落不良品的传感器的位置调整
塑料瓶的捡漏位置调整
相机模块热压接时的温度传感器位置调整
棉棒涂粘结剂的位置调整
苏州某光电设备制造公司 和米思米合作多年,之前一直使用米思米高精度滑台商品,但近年,来自终端客户的成本压力愈来愈大,就在犹豫是否要尝试本土工厂商品的时候,得知了米思米的C-Value手动滑台产品,为我们大幅缩减成本的同时又提供了稳定的品质,非常感谢!
深圳某电器行业自动检测设备制造公司 以前都不知道米思米也有此类价格及品质都能与包括中国台湾在内的国内厂家抗衡的滑台商品;试用后发现完全可以满足需求。已经连续用了2年,没发生什么问题。
本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。