【价格查询方法】请先会员登录,再进入商品详情页面确定产品型号后,点击“价格查询”按钮进行查询。
-
万向磁力表座
6210-80
适用于百分表、数显表和杠杆表,磁铁吸力784N
1天
交货
-
-
-
磁性表座
PH6400
强力磁性座,3点式夹紧机构,对零便捷,磁铁吸力800N
1天
交货
-
-
-
-
磁性表座
36-146-23
用来夹持百分表和杠杆表进行测量
1天
交货
-
磁性表座
625-0980
磁性支座(后型),吸附力784N,有配合槽
1天
交货
-
-
磁性表座
1004501000
用于支撑指示表类量具,且借助磁力固定位置的器具
1天
交货
-
新潟精機 [日本]
迷你磁性支架
MB-6
吸附力200N,有配合槽
-
组合V形过磁铁
285-2110
组合块(另一块)尺寸:60.325mm
1天
交货
-
磁性V型台(54030)
54030-10
磁性V型台带有磁性,可供圆型或方型45度工件吸磁用途,用于磨床或划线之用。
主要使用在各种形状的轻切削工作,如研磨、镗孔、攻丝等。
在上面、下面和V型面都有强大的磁力
5天
交货
-
磁性V形架2个装
6889-2
表面淬火,高精度,磁性强,适合磨加工和铣加工时加持圆柱工件
3天
交货
-
磁性V形架
6801-1201
可夹持圆形工件用于检验和机加工,不淬火,不适用于铸铁平板
3天
交货
-
-
带开关磁性底座
DG0036
NOGA(诺佳)提供不同的底座,从最小的32公斤开关磁性底座到130公斤磁性底座。
1天
交货
-
永久磁座
54060-01
适用磨床、铣床、EDM、线切割机、精密测量、工具机等。
多面吸磁面,吸力超强,可吸持小型薄型工件。
可用于90°加工之治具。
5天
交货
-
无开关角度磁铁
MS45
无开关角度磁铁,专利设计,使加工产品更高更好
1天
交货
-
新潟精機 [日本]
无线式磁铁
PMA-490
可以放在口袋里携带。
手臂伸不到的地方的螺丝以及零件!
1天
交货
-
-
垂直型永磁吸盘
54070-10
垂直型永磁吸盘适用于检验工件垂直辅助,或保持垂直或水平方向设定后,以吸力保持其稳定性。
5天
交货
-
充磁及退磁器
64201
用于对螺丝批刀杆或类似铁制工具的充磁或消磁;高强度塑料外壳,抗冲击,不含镉;由德国原装进口。
1天
交货
返回页首
人气产品
-
万向磁力表座
6210-80
- 磁铁吸力:784N
- 夹持孔径:Φ8mm
- 带微调和燕尾槽,有手柄
1天
交货
-
磁性表座
PH6400
- 磁铁吸力:800N
- 安装螺纹:M8
- 磁性座尺寸(宽x长x高):50x60x55mm
1天
交货
-
组合V形过磁铁
285-2110
- 宽度50.8mm
- 进深25.4mm
- 吸附面:顶部 / 双侧面 / 底面 / 上和下两面 / 背面 / V面
1天
交货
-
磁性台架 7系列
7014
三丰的磁性台架适用于所有的指针式指示表和杠杆指示表(φ6或φ8杆),并且具有很强的磁力能够吸在铁或钢面上。
1天
交货
-