简易自动化讲座

刊载日:2004年11月26日|类别 : 定位技术

定位销/导向使用事例−5:各种工件的定位

返回一览

这里以半导体硅晶片(圆形薄板)、回路基板(矩形薄板)为例,介绍如何选择定位方法。

(1)定位方法的选择要领

充分理解下记内容、能够为各种工件的定位方法提供解决方案。

space a) 在充分掌握工件材料和商品特征的前提下,选择定位销/导向材质和形状
例:硬、软、易划伤、易产生裂痕/破损、有变形/翘起
  易受静电破坏、无法检查・・・等
space b) 区分工件自身是否存在定位用基准。
例:带有定位用销孔
  可确定定位基准面及其位置
space c) 定位销/导向要选择相对于工件易于组装/拆卸的形状

(2)多种工件定位方法的事例说明

事例—1:硅晶片定位

図1

■ 工件材料/产品特点
space ・ 局部有切口的圆形薄板型
space ・ 材料较硬、定位销侧面易被磨损
space ・ 防锈的清洁环境
space ・ 无锈、滑动性好、选择对工件损伤小的缩醛材料
space ・ 端部呈球形
space ・ 定位工件侧面

■组装/拆卸方法

・ 由于采用自动定位机构,仅上面开放即可。


事例—2:带有定位销孔电路板的定位

図2

■ 工件材料/产品特点
space ・ 由于是玻璃纤维,定位销会逐渐磨损
space ・ 对应定位销孔的销子选择
space ・ 采用可更换销子构造
space ・ 在夹具侧设定沟槽(便于作业)

■ 定位基准
space ・ 电路板设有定位孔

■ 组装/拆卸方法
space ・ 为了便于人手作业,必须要考虑作业性。

事例—3:无定位孔电路板的定位

図3

■ 工件材料/产品特点
space ・ 同事例—2
space ・ 为了防止静电破坏,与金属接触部位要选择树脂件。
space ・ 定位采用工件导向块构造
space ・ 工件导向块材料选择树脂类
space ・ <其它略>

■ 定位基准
space ・ 采用外形定位,选择导向定位块构造(非定位销)

■ 组装/拆卸方法
space ・ <省略>

从下一讲开始介绍2个机械要素连接方法的事例。