简易自动化讲座

刊载日:2006年07月14日|类别:直线运动零件

如何使用线性轴承−3:单衬型・双衬型・加长型和表面处理的区分

返回一览

(1)线性轴承的轴承长度和导向性能

 米思米的线性轴承根据轴承长度可分为4种类型:[1] 单衬型、[2] 双衬型、[3 ]加长型以及购买者自行设计型 [4] (采用2个单衬型的专用设计)。轴承长度差异直接关系到下面的导向性能。

a)承载性能
b)导向精度

a)轴承长度和承载性能的关系

 轴承越长则轴承支撑点越多、各轴承接触点所需承载载荷越小。
 这一结论可根据[1] 、[2] 、[3] 种类的线性轴承长度不同,额定载荷依次增大的实际情况分析得出。
 因此,选择轴承长度较长的线性轴承,能够提高产品承载性能(=寿命增长、可靠性增加)(【图1】)。

図1

b)轴承长度和导向精度的关系

轴承长度越长,导向精度越高。

1) 通过平均化导轨(轴)的导向误差,来提高产品精度(平均化效果:参照注记)(【图2】)
2) 通过减小与导轨(轴)之间的间隙误差,来提高产品精度(【图3】)

轴承的平均化效果:通过增大直动导轨轴承长度来增加轴承支撑数量,使导轨表面的误差因素(表面粗糙度及弯曲变形量)被平均化,误差因数的影响被抑制在一半以下。

図2

図3

 因此通过增加轴承长度,可以提高承载性能和导向精度。所以类型 [4] (采用2个单衬型的专用设计)线性轴承常被用于某种程度的高精度工作环境下。(【图4】)

図4

(2)导轨(轴)变形量的计算说明(【图5】)

线性轴承和轴构成的直动机构中,轴的变形量可以通过下列公式进行计算。

δ=W・a3・b3/3・E・I・L3

  a:从支撑端点到载荷位置的距离
  b:a反方向侧支撑端点到载荷位置的距离
  L:轴的支撑间距
  E:杨氏模量
  I:截面二阶矩
  I=π・d4/64≒0.05d4
  d:轴半径

 当a=b=L/2时、δ=W・L3/0.96・E・d4
 由此可知
 如果要减小轴的变形量,应采用加粗轴径(4倍效果)或缩短轴支撑间距(3倍效果)的设计思路。

図5

(3)零件材质及表面处理的特征和应用例

线性轴承的构成材料、表面处理和应用例如下表。

外圈材料 表面处理 保持器材料 滚珠材料 应用例
SUJ2 - 树脂/SUS440C相当 SUJ2 耐磨性要求一般的滑动导轨
SUJ2 低温镀黑铬 同上 SUS440C相当 反射的光学设备零部件
无尘室用
高精度移动用
SUJ2 化学镀Ni-P 同上 同上 无尘室用
要求耐化学药品性的滑动部
要求耐磨性的滑动部
SUS440相当 - 同上 同上 轻载荷无尘室使用以及食品・医疗相关设备使用

表面处理的特性比较
外圈材料 表面处理 特征
SUJ2 - ・SUJ2为铁材、易生锈
同上 低温黑铬 ・摩擦系数小、耐磨性好
・能够形成均匀的薄涂层
・电镀颜色为黑色、不反射光线,具有良好的吸热性
同上 化学镀Ni-P ・耐化学药品性/耐腐蚀性优异,多用于无尘室等
・硬质镀层、有光泽
・非磁性涂层