简易自动化讲座

刊载日:2006年07月07日|类别:直线运动零件

如何使用线性轴承−2:直线型和法兰型的区分

返回一览

下面说明一下线性轴承外形形状的不同点(直线型和法兰型)区分及组装时的注意点。

(1)线性轴承的直线型和法兰型

 【照片1】为直线型、【照片2】为法兰型。

 【照片2】的法兰型轴承有以下优点。

1. 采用线性轴承和法兰轴套一体化构造,结构更加紧凑。(【图1】)。
2. 与直线型轴承+另行制作法兰相比,具有低价、纳期短、品质稳定等优点。

写真1、写真2

 【图1】是米思米制法兰型线性轴承的紧凑结构说明图。直线型线性轴承与法兰组装构造、轴套外形过长,而法兰型线性轴承采用一体化构造、结构紧凑。可实现保持耐载荷性能的紧凑化设计。

図2

(2)直线型和法兰型的用途区分

 根据以下内容进行直线型和法兰型轴承的选择。

1. 根据线性轴承是否承受力的状态来选定 ⇒ 受力的线性轴承选择法兰型
2. 根据装配线性轴承周围的空间和构造面来选定 ⇒ 参考项目-(3)

 线性轴承分为自体可动构造和轴承固定使轴回转2种类型。【图2】为将轴作为导向轴的X-Y-Z-θ驱动台的构造图。可做如下分类。

infor

 a)部的X轴可动部用线性轴承承受可动体重量的惯性力、线性轴承需要紧密固定。b)部线性轴承固定于轴承座,由于采用气缸驱动轴部构造,线性轴承的轴向固定部只承受摩擦力的反作用力,因此采用了直线型紧凑化设计。另外、Y轴线性轴承的设置方向相对θ驱动台的回转轴、2根轴反向设定,直线型轴承相对于回转力矩也能够实现高刚性化。c)部如果从轴可动方向上考虑,与b)部相同、不会承受较大的力。

図2

(3)线性轴承的安装方法和注意点

(1)线性轴承的安装方法

 直线型线性轴承一般采用扣环或挡板固定的安装方法(参考【照片3】、【图3】)。

写真3

図3

(2)线性轴承安装角度的注意点

 线性轴承因轴径大小和类型、轴承的滚珠列数不同。线性轴承的滚珠列数一般为4列〜6列,等角度配置。线性轴承水平方向使用的情况下,安装角度尽可能避免滚珠列位于正上方(【图4】的左图)的位置,因为滚珠列处于正上方时容易产生集中负载。

図4

  【图4】为5列滚珠轴承、其额定载荷比率值(右图÷左图)如下。因此最好参考上图的安装角度进行安装。

额定静载荷
(右图÷左图)=1.46
space
额定动载荷
(右图÷左图)=1.19