
在此事例中所使用的米思米型号
AWA6-40

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No93中,单个零件编号为AWA6-40时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0093_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0093_PARTS_AWA6-40 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
价廉
因老化、磨损而引起的复位力不足
■拉伸弹簧概要
| 负载类型 | 材质 | 外径范围 | 自由长度范围 | 两端挂钩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP-A | SUS304 -WPB |
S字 | 90度 S字 |
|||
| 超轻载 | ○ | ○ | φ2 - 12 | 10 - 100 | ○ | - |
| 轻载 | ○ | △ | φ2 - 20 | 10 - 175 | ○ | △ |
| 中轻载 | ○ | △ | φ2 - 20 | 10 - 175 | ○ | △ |
| 中载 | ○ | △ | φ2 - 24 | 10 - 200 | ○ | △ |
| 中重载 | ○ | - | φ2 - 12 | 10 - 100 | ○ | - |
| 重载 | ○ | △ | φ3 - 24 | 10 - 200 | ○ | △ |
Δ:根据外径和长度,部分产品可能规格不全。
*详情请参阅产品页。
■拉伸弹簧的负载信息
| 负载类型 | 参考负载「N] | |
|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |
| 超轻载 | 0.69 | 19.6 |
| 轻载 | 1.86 | 78.45 |
| 中轻载 | 2.45 | 98.07 |
| 中载 | 3.53 | 225.55 |
| 中重载 | 6.47 | 83.36 |
| 重载 | 8.8 | 430.51 |
■拉伸弹簧的负载计算
P = Pi + (k × F)
在此事例中所使用的米思米型号
AIPO4-15

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No93中,单个零件编号为AWA6-40时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0093_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0093_PARTS_AWA6-40 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
使用穿入孔中的类型则不易错位
■拉伸弹簧用支柱孔型两侧平面型
| 材质 | 表面处理 |
|---|---|
| S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| SUS304 | - |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 外径 | 全长 (5mm单位) |
螺纹直径 (粗牙) |
弹簧用孔径 | 对边间距 | 螺纹部长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ3 | 15-30 | M3 | φ1.5 | 1.5 | 全长-6 |
| φ4 | 15-35 | M4 | 2.5 | 全长-8.5 | |
| φ5 | 15-40 | M5 | φ2 | 3 | 全长-9 |
| φ6 | 20-40、50 | M6 | 3.5 | 全长-10 | |
| φ8 | 20-40、50、60、70 | M8 | φ3 | 5 | 全长-12 |
| φ10 | 30-40、50、60、70 | M10 | φ4 | 6 | 全长-15 |
| φ12 | 35、40、50、60、70 | M12 | φ5 | 7 | 全长-17 |
盖返回端的挡块使用定位销。由于只是固定盖的功能,因此单一零件也可起到相同作用。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■MiSUMi的拉伸弹簧负载范围
| 类型 | 负载(N) | |
|---|---|---|
| min | max | |
| 超轻载型 | 0.69 | 19.6 |
| 轻载型 | 1.86 | 78.45 |
| 中轻载型 | 2.45 | 98.07 |
| 中载型 | 3.53 | 225.55 |
| 中量型 | 6.47 | 83.36 |
| 重载型 | 8.8 | 430.51 |
*材质为SWP-A时
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。