
在此事例中所使用的米思米型号
FGSS15050K

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No88中,单个零件编号为FGSS15050K时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0088_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0088_PARTS_FGSS15050K |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
开闭窗支撑用
选择计算麻烦
■氮气弹簧(万向安装型)的构造
所谓氮气弹簧
是指在密闭的气缸内充入高压气体(氮气: 不燃性),将氮气的反作用力作为弹簧使用。
除小型化特征外,氮气弹簧还可在较大初始负载下表现出较小的弹簧常数,因此广泛应用于各种机械及其他领域。
万向安装型的特长

■万向安装型氮气弹簧
| 零件 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 气缸 | STKM11A | 烤漆(黑色亚光) |
| 杆 | S20C | 镀硬铬 |
气体: 氮气(N2)
■尺寸选择与各部分的尺寸(节选)
| 气缸直径 | 气缸内径 | 安装孔距 | 行程 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大长度 | 最小长度 | |||
| φ15 | φ7 | 246 | 196 | 50 |
| 330 | 250 | 80 | ||
| 360 | 270 | 90 | ||
| 386 | 286 | 100 | ||
| φ18 | φ8 | 386 | 286 | 100 |
| 526 | 376 | 150 | ||
| φ22 | φ10 | 246 | 196 | 50 |
| 330 | 250 | 80 | ||
| 360 | 270 | 90 | ||
| 386 | 286 | 100 | ||
| 440 | 320 | 120 | ||
■氮气弹簧的选型顺序
1.计算所需的反作用力(选择大致的可使用型号)
(根据后述的计算公式计算)
↓
2.计算所选氮气弹簧的反作用力
(反作用力=F×1.1以上)
↓
3.所需反作用力比氮气弹簧的“最大长度-Smm”的反作用力大时,应探讨使用2根氮气弹簧
(S的值:后述)
■氮气弹簧万向安装型的精度
氮气弹簧反作用力的误差: ±10%左右

f=内部滑动电阻(理论值×0.1)
S:后述
■万向安装型氮气弹簧反作用力
| 气缸直径 | 气缸内径 | 行程 | 氮气反作用力(N)(20℃) | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||||
| φ15 | φ7 | 50 | 49 | 69 | 40 |
| 70 | 90 | ||||
| 98 | 127 | ||||
| 80 | 49 | 69 | 70 | ||
| 98 | 127 | ||||
| 90 | 49 | 69 | 80 | ||
| 98 | 127 | ||||
| 100 | 49 | 69 | 90 | ||
| 98 | 127 | ||||
| φ18 | φ8 | 100 | 196 | 255 | 90 |
| 294 | 382 | ||||
| 150 | 196 | 255 | 140 | ||
| 294 | 382 | ||||
| φ22 | φ10 | 50 | 196 | 265 | 40 |
| 294 | 402 | ||||
| 392 | 529 | ||||
| 490 | 655 | ||||
| 80 | 196 | 274 | 70 | ||
| 294 | 412 | ||||
| 392 | 539 | ||||
| 490 | 675 | ||||
| 90 | 196 | 265 | 80 | ||
| 294 | 402 | ||||
| 392 | 529 | ||||
| 490 | 659 | ||||
| 100 | 196 | 274 | 90 | ||
| 294 | 412 | ||||
| 392 | 549 | ||||
最小值:最大长度-10mm行程时
最大值:最大长度-Smm行程时
■万向安装型氮气弹簧反作用力
请根据下式计算所需的反作用力(F),找到大致可以使用的型号。


在此事例中所使用的米思米型号
GSBR8A-S

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No88中,单个零件编号为FGSS15050K时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0088_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0088_PARTS_FGSS15050K |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
原装支架
■氮气弹簧用安装支架(万向安装型)
在此事例中所使用的米思米型号
UWANS10-80-50

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No88中,单个零件编号为FGSS15050K时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0088_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0088_PARTS_FGSS15050K |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
适合窗户尺寸。
■圆型拉手尺寸固定型
| 材质 | 表面处理 | 安装面加工 | |
|---|---|---|---|
| 标准型 | 端面铣削型 | ||
| SUM22L或SUM24L | 镀黑铬 | ○ | ○ |
| 四氧化三铁保护膜 | ○ | − | |
| SUS304 | 抛光 | ○ | ○ |
| 铝合金 | 抛光 | ○ | − |
| 本色阳极氧化处理 | ○ | − | |
| 静电喷涂(黑色亚光) | ○ | − | |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 棒径 | 全长 | 安装间距 | 安装用螺纹孔直径 | 内部高度 |
|---|---|---|---|---|
| φ10 | 90 | 80 | M5 | 27 |
| 50 | ||||
| 110 | 100 | 27 | ||
| 50 | ||||
| 120 | 110 | 27 | ||
| M5 | 50 | |||
| 130 | 120 | 27 | ||
| M5 | 50 | |||
| 135 | 125 | 27 | ||
| 50 | ||||
| 170 | 160 | 27 | ||
| 50 | ||||
| 210 | 200 | 27 | ||
| 50 | ||||
| 260 | 250 | 27 | ||
| 50 | ||||
| φ12 | 162 | 150 | M8 | 40 |
| 75 | ||||
| 200 | 188 | 40 | ||
| 75 | ||||
| 250 | 238 | 40 | ||
| 75 | ||||
| 300 | 288 | 40 | ||
| 75 |
■圆型拉手尺寸固定型的负载信息
容许负载:2500N
在此事例中所使用的米思米型号
BCASS70

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No88中,单个零件编号为FGSS15050K时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0088_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0088_PARTS_FGSS15050K |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
为了保持窗户关闭
老化、磨损
■球形扣
| 材质 | 表面处理 |
|---|---|
| SUS316 | − |
| SUS304 | |
| 锌压铸件 | 镀黑铬 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 口座 | 扣头 | 组合型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全长 | 宽度 | 安装尺寸 | 全长 | 宽度 | 安装尺寸 | 安装时的高度 | ||
| 孔径 | 安装间距 | 孔径 | 安装间距 | |||||
| 32 | 8 | φ3.2 | 25 | 18 | 8 | φ3.2 | 11 | 11.5 |
| 43 | 8 | φ3.2 | 35 | 25 | 7.5 | φ3.2 | 16 | 13.5 |
| 50 | 10 | φ4.2 | 40 | 30 | 9 | φ4.2 | 20 | 15.9 |
| 70 | 13 | 60 | 42 | 10.5 | 30 | 23 | ||
■球形扣的负载信息
| 口座 全长 |
压入力 (N) |
拉伸应力 (N) |
|---|---|---|
| 32 | 17 | 8 |
| 43 | 20 | 13 |
| 50 | 23 | 18 |
| 70 | 56 | 38 |
为了在不打开窗户的状态下也能确认内部的状态,在窗户中央贴有透明板。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。