
在此事例中所使用的米思米型号
MGCLB16-50

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No83中,单个零件编号为MGCLB16-50时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0083_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0083_PARTS_MGCLB16-50 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
带导杆的上下动作
■带导杆气缸(固定行程型)
| 缸筒内径 | 轴承 | 滑动轴承 | 直线轴承 | 气缸 幅 |
全长 (下述+St) |
厚度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | ||||
| φ12 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | 39 | 22 | |
| φ16 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | 43 | 25 | |
| φ20 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 72 | 47 | 30 | |
| φ25 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 86 | 47.5 | 38 | |
| φ32 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 112 | 48 | ||
| φ50 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 72 | 60 | |
*传感器另售。
■带导杆气缸的不旋转精度
不旋转精度:对于导杆和轴承之间存在间隙而引起的松动,以偏移活塞杆中心的角度来表示的数值。
| 缸筒内径 | 前端连杆的不旋转精度 | |
|---|---|---|
| 滑动轴承 | 直线轴承 | |
| φ12 | ±0.12° | ±0.06° |
| φ16 | ±0.10° | ±0.06° |
| φ20 | ±0.09° | ±0.05° |
| φ25 | ±0.08° | ±0.05° |
| φ32 | ±0.06° | ±0.04° |
| φ50 | ±0.05° | - |
■带导杆气缸的使用压力范围
■理论推力
(N)
| 缸筒内径 | 动作方向 | 工作压力(MPa) | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.5 | ||
| φ12 | 推 | 45 | 57 |
| 拉 | 34 | 42 | |
| φ16 | 推 | 80 | 101 |
| 拉 | 60 | 75 | |
| φ20 | 推 | 126 | 157 |
| 拉 | 94 | 118 | |
| φ25 | 推 | 196 | 245 |
| 拉 | 151 | 189 | |
| φ32 | 推 | 322 | 402 |
| 拉 | 241 | 302 | |
| φ50 | 推 | 785 | 982 |
| 拉 | 660 | 825 | |
■容许旋转扭矩
是指对导杆前端施加旋转扭矩时使气缸动作的动态容许值。

(N・m)
| 缸筒内径 | 轴承形式 | 行程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | ||
| φ12 | 滑动轴承 | 0.50 | 0.40 | - | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.77 | 0.65 |
| 直线轴承 | 0.41 | 0.31 | - | 0.25 | 0.69 | 0.59 | 0.40 | 0.32 | |
| φ16 | 滑动轴承 | 0.91 | 0.75 | - | 0.64 | 0.56 | 0.49 | 1.25 | 1.06 |
| 直线轴承 | 0.76 | 0.60 | - | 0.49 | 1.14 | 1.02 | 0.79 | 0.65 | |
| φ20 | 滑动轴承 | - | 1.43 | - | 1.23 | 1.08 | 0.96 | 1.51 | 1.27 |
| 直线轴承 | - | 1.12 | - | 0.93 | 2.12 | 1.90 | 1.50 | 1.24 | |
| φ25 | 滑动轴承 | - | 2.26 | - | 1.94 | 1.71 | 1.52 | 2.38 | 2.00 |
| 直线轴承 | - | 1.98 | - | 1.65 | 3.75 | 3.37 | 2.68 | 2.22 | |
| φ32 | 滑动轴承 | - | - | 6.71 | - | - | 5.24 | 4.30 | 3.64 |
| 直线轴承 | - | - | 3.61 | - | - | 2.55 | 6.48 | 5.41 | |
| φ50 | 滑动轴承 | - | - | 13.0 | - | - | 10.8 | - | 10.6 |
■容许横向负载
是指对导杆前端施加横向负载W(与导杆垂直的负载)时使气缸动作的动态容许值。

(N)
| 缸筒内径 | 轴承形式 | 行程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | ||
| φ12 | 滑动轴承 | 24 | 19 | - | 16 | 14 | 12 | 37 | 31 |
| 直线轴承 | 20 | 15 | - | 12 | 33 | 29 | 19 | 16 | |
| φ16 | 滑动轴承 | 40 | 33 | - | 28 | 24 | 21 | 55 | 46 |
| 直线轴承 | 33 | 26 | - | 21 | 50 | 44 | 34 | 28 | |
| φ20 | 滑动轴承 | - | 52 | - | 45 | 39 | 35 | 55 | 46 |
| 直线轴承 | - | 41 | - | 34 | 77 | 69 | 54 | 45 | |
| φ25 | 滑动轴承 | - | 69 | - | 60 | 52 | 47 | 73 | 62 |
| 直线轴承 | - | 61 | - | 51 | 115 | 104 | 82 | 68 | |
| φ32 | 滑动轴承 | - | - | 166 | - | - | 131 | 107 | 91 |
| 直线轴承 | - | - | 90 | - | - | 34 | 162 | 135 | |
| φ50 | 滑动轴承 | - | - | 296 | - | - | 245 | - | 241 |
在此事例中所使用的米思米型号
MVPKN10

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No83中,单个零件编号为MGCLB16-50时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0083_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0083_PARTS_MGCLB16-50 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
由于要握住工件的平面部
因老化、磨损而引起的吸附力不足
■吸附固定座(带吸盘)固定型、上配管:快速安装型(K形状)
| 主体材质 | 表面处理 | 吸盘形状 | 吸盘材质 |
|---|---|---|---|
| 黄铜 | 无电解 镀镍 |
标准 型 |
丁腈橡胶 |
| 导电性硅橡胶 | |||
| 氟橡胶 | |||
| 深型 | 丁腈橡胶 | ||
| 氟橡胶 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 吸盘形状 | 吸盘 | 连接口径 | 全长 | 安装螺纹直径×螺距 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 长度 | ||||
| 标准 型 |
φ2 | 4 | φ4 | 28.3 | M6×0.75 |
| φ3 | |||||
| φ4 | |||||
| φ6 | 7 | φ6 | 32.6 | M10×1.0 | |
| φ8 | 5.5 | 31.1 | |||
| φ10 | 8 | 34.1 | M12×1.0 | ||
| φ15 | 9 | 35.1 | |||
| φ20 | 10 | 37.5 | M14×1.0 | ||
| 深型 | φ20 | 11 | 38.7 | ||
| φ25 | 12 | 39.7 | |||
| φ30 | 14 | 41.7 | |||
| φ40 | 17.5 | 45.2 | |||
通过组合市售品以构成拾放机构的主要机构,可减少设计工时。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。