在此事例中所使用的米思米型号
LEDS350-W
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No73中,单个零件编号为LEDS350-W时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0073_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0073_PARTS_LEDS350-W |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
机内照明用
■LED照明 标准型
形状 | 材质 | 表面处理 |
---|---|---|
主体 | アルミ | 阳极氧化处理 |
黑色阳极氧化处理 | ||
表面罩盖 | 聚碳酸酯 | 乳白色罩盖:磨砂处理 |
保护罩盖:无 | ||
两端螺栓 | SUS304 | − |
电缆 | PVC | − |
■通用规格、尺寸
总宽 | 总高 | 输入电压(V) | 电缆长度 | 温度范围(℃) | 色温(开尔文 K) | 防护等级(IP标准) | 配光角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 19 | DC24 ±10% |
3000 | -10~45 | 白5000、 黄2000 |
IP55 | 约110° |
*不可调光。
■尺寸、规格详情
安装间距 | 全长 | 箱柜颜色 | 银色 | 黑色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
照明护罩 | 乳白色 | 亮漆 | 乳白色 | |||
光的颜色 | 白色 | 黄色 | 白色 | |||
190 | 200 | ○ | - | ○ | ○ | |
350 | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
665 | 675 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
980 | 990 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1295 | 1305 | ○ | ○ | - | - | |
1610 | 1620 | ○ | ○ | - | - |
■LED照明的选型步骤
↓
↓ ↑
■LED照明的照度
安装间距 | 全长 | 光的颜色 | 照度(勒克斯lx) ( )内为保护罩盖 |
光通量(流明lm) ( )内为保护罩盖 |
输入电流 | 功耗(W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lx/0.5m | lx/1m | ||||||
190 | 200 | 白色 | 490(620) | 120(150) | 215(260) | 225 | 5.4 |
350 | 360 | 白色 | 750(900) | 210(250) | 430(520) | 450 | 10.8 |
黄色 | 540 | 130 | 290 | 400 | 9.6 | ||
665 | 675 | 白色 | 1180(1410) | 360(430) | 860(1040) | 900 | 21.6 |
黄色 | 680 | 220 | 580 | 800 | 19.2 | ||
980 | 990 | 白色 | 1330(1590) | 400(480) | 1290(1560) | 1350 | 32.4 |
黄色 | 840 | 240 | 870 | 1200 | 28.8 | ||
1295 | 1305 | 白色 | 1480 | 440 | 1720 | 1800 | 43.2 |
黄色 | 910 | 260 | 1150 | 1600 | 38.4 | ||
1610 | 1620 | 白色 | 1560 | 480 | 2150 | 2250 | 54 |
黄色 | 950 | 280 | 1440 | 2000 | 48 |
■LED照明 标准型发光光谱
●光的颜色:白色
●光的颜色:黄色
通过直接将铝合金型材安装在仪器上,可减少制作零件。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。