在此事例中所使用的米思米型号
MSTP8-30
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.61中,单个零件编号为MSTP8-30时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0061_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0061_PARTS_MSTP8-30 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
在盲孔中使用
压力下降与通气孔位置的方向性
■定位销(正公差、一端螺纹型)
材质 | 硬度 | 销外径 | 长度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
SUJ2 | 58HRC- | φ5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
φ6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
φ8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
φ10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
φ12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
φ13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
φ16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
SUS440C | 58HRC- | φ5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
φ6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
φ8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
φ10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
φ12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
φ13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
SUS304 | - | φ5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
φ6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
φ8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■通气槽深度
所有销径适用同一深度
■定位销(正公差、一端螺纹型)的精度信息
●销外径公差: +0.01/+0.005
在盲孔中使用定位销时,需要考虑以后能将销拔出。本案例中使用带螺纹孔的定位销。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于H7孔,在紧配合时,内部的空气有时会影响组装。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。