在此事例中所使用的米思米型号
URSM12
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No56中,单个零件编号为URSM12时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0056_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0056_PARTS_URSM12 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
防止工件划伤
■聚氨酯压块(内螺纹型)
压块 | 金属芯 | 外径范围 | ||
---|---|---|---|---|
材质 | 硬度 | 材质 | 平头型 | 圆型 |
乙醚类聚氨酯 | 肖氏A90 | SUS304 | φ8- 40 | φ8- 40 |
酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | |||
肖氏A50 | ||||
肖氏A30 | φ8- 20 | φ8- 20 |
外径 | 螺距 | 全长 | 前端圆弧型 |
---|---|---|---|
φ8 | M3x0.5 | 12 | 8 |
φ10 | M4x0.7 | 15 | 10 |
φ12 | M5x0.8 | 16 | 12 |
φ16 | M6x1.0 | 20 | 16 |
φ20 | M8x1.25 | 25 | 20 |
φ25 | M10x1.5 | 30 | 25 |
M10x1.25 | |||
φ30 | M12x1.75 | 35 | 30 |
φ32 | M14x1.5 | 37 | 32 |
φ36 | M18x1.5 | 45 | 36 |
φ40 | M20x1.5 | 50 | 40 |
M22x1.5 |
在此事例中所使用的米思米型号
PCPNA8S-30
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No56中,单个零件编号为URSM12时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0056_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0056_PARTS_URSM12 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
代替検知手段
衬套部的滑动不良
■工件检测组件构造图
通过导向轴的上下活动使传感器进行ON-OFF输出,以检测有无检测物等。
<动作说明>
行程量 | ||
---|---|---|
0(min) | 3 | 8(max) |
传感器 | ||
OFF | ON | ON |
![]() |
![]() |
![]() |
■工件检测组件
主体 | 销 | 弹簧 | 销径 | 销长 | 行程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 类型 | 材质 | |||
A6061 | 本色阳极氧化处理 | S45C | 无电解 镀镍 |
软质、硬质 | SUS304-WPB | φ8 | 30 | 0(min):OFF、3-8(max):ON |
50 |
■工件检测组件的弹簧负载
弹簧型 | 软 | 硬 | |
---|---|---|---|
弹簧常数(N/mm) | 0.3 | 0.5 | |
容许位移量 | 12 | 9 | |
荷重(N) | min | 1.2 | 2.0 |
max | 3.6 | 6.0 |
如同本案例一样,想以一定的大小切实检测工件的就位时,在对角上配置2个检测组件,以提高可靠性。异物进入托盘时,或托盘有倾斜时均可使用该方法检测。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。