在此事例中所使用的米思米型号
GFG40-60
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.55中,单个零件编号为 GFG40-60时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0055_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0055_PARTS_GFG40-60 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
棱镜角度调整用
因调整后的保持力不足而进行的微调
■测角仪滑台的动作解说
旋转中心位于滑台面中央垂直线上,作圆弧运动的滑台。
■高精度测角仪单轴燕尾槽
滑台面尺寸 | 旋转中心高度 | 总厚 | 移动量 | 移动量/ 旋钮转动1圈 |
---|---|---|---|---|
□25 | 20 | 15 | ±15° | ≒2.0° |
35 | ±10° | |||
□30 | 30 | 14 | ≒2.06° | |
44 | 13 | ≒1.5° | ||
□40 | 25 | 15 | ±20° | ≒2.2° |
40 | 20 | ±15° | ≒1.89° | |
60 | ±10° | ≒1.33° | ||
□50 | 50 | 18 | ≒1.55° | |
68 | ≒1.2° | |||
86 | ±8° | ≒0.97° | ||
□60 | 35 | 25 | ±25° | ≒2.0° |
60 | 20 | ±20° | ≒1.3° | |
80 | ±15° | ≒1.0° | ||
□80 | 100 | 30 | ±18° | |
130 | ±15° |
■高精度测角仪单轴燕尾槽的精度信息
旋转中心高度公差:±0.1mm
■高精度测角仪单轴燕尾槽的负载信息
滑台面尺寸 | 耐负载(N) |
---|---|
□25 | 19.6 |
□30 | 9.8 |
□40 | 29.4 |
□50 | |
□60 | 58.8 |
□80 | 49 |
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。