
在此事例中所使用的米思米型号
WGEAH1.0-40-1-8-R

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.24中,单个零件编号为 WGEAH1.0-40-1-8-R时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0024_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0024_PARTS_SCSBS10-16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
需要高转速减速
軸間距離調整必要、注油
■蜗杆·蜗轮(螺旋角:右)
| 材质 | 表面处理 | 齿面硬度 | |
|---|---|---|---|
| 蜗杆 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 12HRC以下 |
| 蜗杆 | 磷青铜 (CAC502) |
- | - |
| 规格 | 蜗杆 | 蜗轮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模数 | 头数 | 轴孔直径 | 外径 | 长度 | 齿数 | 轴孔直径 | 外径 | 减速比 |
| 0.8 | 1 | φ6 | φ15.6 | 30 | 30 | φ5 | φ25.6 | 1/30 |
| 40 | φ6 | φ33.6 | 1/40 | |||||
| 50 | φ8 | φ41.6 | 1/50 | |||||
| 2 | 20 | φ5 | φ17.6 | 1/10 | ||||
| 30 | φ25.6 | 1/15 | ||||||
| 1.0 | 1 | φ6 | φ18 | 32 | 20 | φ6 | φ23 | 1/20 |
| 30 | φ33 | 1/30 | ||||||
| 40 | φ8 | φ43 | 1/40 | |||||
| 50 | φ53 | 1/50 | ||||||
| 2 | 20 | φ6 | φ23 | 1/10 | ||||
| 30 | φ33 | 1/15 | ||||||
■蜗杆·蜗轮的精度
蜗轮容许扭矩
| 模数 | 头数 | 齿数 | 容许扭矩 (N・m) |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 1 | 30 | 1.89 |
| 40 | 3.24 | ||
| 50 | 4.90 | ||
| 2 | 20 | 0.86 | |
| 30 | 1.87 | ||
| 1.0 | 1 | 20 | 1.58 |
| 30 | 3.38 | ||
| 40 | 5.79 | ||
| 50 | 8.76 | ||
| 2 | 20 | 1.54 | |
| 30 | 3.35 |
在此事例中所使用的米思米型号
BGTAB606ZZ

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.24中,单个零件编号为 WGEAH1.0-40-1-8-R时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0024_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0024_PARTS_SCSBS10-16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
轴旋转用
■轴承固定座(省空间微型法兰型、带扣环)
| 材质 | 表面处理 | |
|---|---|---|
| 轴承 | 固定座 | 固定座 |
| 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| 无电解镀镍 | ||
| 不锈钢 | SUS304 | - |
| 轴孔直径 | 轴承 品番 |
密封圈 | 安装螺纹直径 | 外径 |
|---|---|---|---|---|
| φ5 | 605 | 双盖式 接触式橡胶密封圈 |
M5 | φ32 |
| 625 | φ34 | |||
| φ6 | 606 | φ35 | ||
| 626 | φ37 | |||
| φ8 | 608 | φ40 | ||
| 628 | φ42 | |||
| φ10 | 6900 | φ40 | ||
| 6000 | φ44 | |||
| 6200 | φ48 |
■轴承固定座(省空间微型法兰型)的精度
座面-轴承装入孔垂直度: 0.01
在此事例中所使用的米思米型号
GRMK13

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.24中,单个零件编号为 WGEAH1.0-40-1-8-R时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0024_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0024_PARTS_SCSBS10-16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
需要握柄轴旋转的握柄
■旋转握柄(易握)
| 握柄 | 螺纹 | ||
|---|---|---|---|
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 |
| SS400 | 镀黑铬 | SS400 | 镀黑铬 |
| A2024 | 喷砂 | ||
| 聚丙烯 | - | ||
| 握柄直径 | 丝杠直径 | 握柄长度 | |
|---|---|---|---|
| SS400/ 聚丙烯 |
A2024 | ||
| φ13 | M5 | M8 | 49 |
| φ16 | M6 | 55 | |
| φ20 | M8 | 70.7 | |
| φ25 | M10 | M10 | 87.3 |
本案例中考虑到蜗杆的组装性,在外壳上设有U形槽状缺口。调整蜗杆、涡轮的轴间距时,应将组装轴承固定座的通孔稍微设定的大一些。
在旋转轴周围灵活使用外购的轴承固定座,可减少设计工时。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■米思米的蜗杆、蜗轮减速比。
| 模数 | 头数 | 轮齿数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 0.8 | 1 | - | 1/30 | 1/40 | 1/50 |
| 2 | 1/10 | 1/15 | - | - | |
| 1.0 | 1 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 |
| 2 | 1/10 | 1/15 | - | - | |
须能以人手轻轻转动。