米思米案例库

案例No.0054
案例名称: 使用接近传感器进行的旋转位置检测

L型钣金支架

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
FALBS-SPB-T2.3-A25-B35-L25-X12.5-H20-N4-Y6-V13-S28-NA6

 (正在施工)

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No.54中,单个零件编号为
HDMC35时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0054_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0054_PARTS_HDMC35

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

製作図面不要

返回页首

可选的尺寸

■L型钣金支架(自由尺寸型、1孔×2孔)

材质 表面处理 板厚
SPCC - 1.6、2.3、3.2
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理(白色)
铬酸盐光泽处理(黑色)
SPHC - 4.5、6.0
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理(白色)
铬酸盐光泽处理(黑色)
A5052 - 1.5、2.0、3.0、4.0、5.0
本色阳极氧化处理
阳极氧化处理(黑色)
SUS304(2B) - 1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0

■外形尺寸

板厚 [N]传感器安装孔径 [A]总高 [B]进深 [L]总长
(1mm单位)
1.0~5.0 φ3、4、5、6、8、10 22~200 22~200 26~200
6.0 22~300

*可指定孔位置。详情请参阅产品页。

返回页首

设计理念1:在构件的内部设置传感器

通过在构件的内部设置传感器,可与外罩并用,在外部环境恶劣时对传感器起到一定的保护作用。但存在调整不便的弱点。

※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 使用接近传感器进行的旋转角度检测示例。
  • 作为原点用配置有各一个发讯块和接近传感器,作为位置检测用,配置有一个发讯块和两个接近传感器。

设计要点

  • 本案例中对接近传感器进行固定安装,因此不能轻易进行角度变更。想增大调整幅度时,应考虑传感器位置的调整构造(旋转方向长孔等)。

    ■L型钣金支架追加加工

    Alterations 变更腰形孔角度
    Code RD
    Spec 如上图所示变更腰形孔。
    *注意尺寸关系。
    <指定方法>
    在型号末尾添加RC
    (例) xxxx-RC
    ¥/1Code 免费
  • 传感器的接线为放射状,因此应注意布线。
  • 设备所处的环境恶劣时,与光学传感器相比,本案例中的接近传感器的可靠性更高。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 L型钣金支架 正在施工 正在施工 正在施工
    2 滚珠轴承组件嵌入型

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.54中,单个零件编号为
    HDMC35时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0054_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0054_PARTS_HDMC35

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.54中,单个零件编号为
    HDMC35时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0054_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0054_PARTS_HDMC35

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(単位:元)
小计金额(単位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 707.13
参考交货期 2013-2014
FA工厂自动化用零件目录数
1 L型钣金支架 FALBS-SPB-T2.3-A25-B35-L25-X12.5-H20-N4-Y6-V13-S28-NA6

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

3 84.79 254.37 13天 仅网页刊登
2 滚珠轴承组件嵌入型 HDMC35

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

2 226.38 452.76 9天 720

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“MiSUMi零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首