
在此事例中所使用的米思米型号
HPSCA50-15

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.53中,单个零件编号为 HPSCA50-15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0053_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0053_PARTS_HPSCA50-15 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
旋转位置检测用
■光传感器用开口凸轮(铝·角度调整型))
| 零件 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 主体 | A6063 | 黑色阳极氧化处理 |
| 角度调整板 | A5052 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 凸轮外径 | 轴孔直径 | 开口角调整范围 | 总厚 | 有效开口深度 | 止动螺丝直径 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ40 | φ5、φ6、φ8 | 10°-120° | 7 | 5.5 | M3 |
| φ10、φ12 | M4 | ||||
| φ50 | φ6、φ8 | 9 | 6.8 | M3 | |
| φ10、φ12、φ15 | M4 |
■光传感器用开口凸轮(铝·角度调整型)的精度信息
轴孔径容差: +0.06/+0.01
在此事例中所使用的米思米型号
SENCS3-50

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.53中,单个零件编号为 HPSCA50-15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0053_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0053_PARTS_HPSCA50-15 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
微型光传感器安装用、位置调整简单
■开关·传感器用滑轨(L尺寸指定·孔位置固定、带刻度型)
材质:A6063S-T5
表面处理:本色阳极氧化处理
*端面部及孔的内径面未进行阳极氧化处理。
| 滑轨形状 | 适用螺帽尺寸 | 全长(1mm单位) | 安装螺纹直径参考 |
|---|---|---|---|
| A、B、C | No.3 (M3) |
50-200 | M3 |

安装传感器时使用的底座、以及支撑用的零件均使用标准件,降低了成本。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
使用的光传感器用开口凸轮通过调整两个圆盘的相对位置,使用螺丝固定,可调节开口的张开角度。