在此事例中所使用的米思米型号
TBPJ1A
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.39中,单个零件编号为 TBPJ1A时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0039_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0039_PARTS_TBPJ1A |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
滑台保持用
保持力、耐久性
■滚轮柱塞(支架型)构造图
・在由衬套导向的销的前端安装轴承,依靠弹簧的负载移动的柱塞。
・兼具销的止转及行程抑制功能的螺丝安装在销上。
■滚轮柱塞(支架型)的弹簧负载(N)
负载类型 | 滚轮朝向 | 主体 | 销 | 轴承 | 弹簧 | 衬套 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 材质 | ||
轻载型、 重载型 |
横向、 纵向支架型 |
S45C | 无电解镀镍 | S45C | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUS304 −WPB |
高强度黄铜合金类 |
■尺寸选择·各部分的尺寸
负载类型 | 滚轮朝向 | 滚轮外径 | 滚轮·销部长度(无负载时) | 行程 | 主体长度 | 主体宽度 | 总高度 | 滚轮·销部长度 (无负载时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻载型 | 横向支架型 | φ14 | 25 | 5 | 48 | 38 | 25 | 12 |
φ19 | 27.5 | |||||||
重载型 | φ14 | 25 | ||||||
φ19 | 27.5 | |||||||
轻载型 | 纵向支架型 | φ14 | 25 | |||||
φ19 | 27.5 | |||||||
重载型 | φ14 | 25 | ||||||
φ19 | 27.5 |
■滚轮柱塞(支架型)的弹簧负载(N)
负载类型 | 滚轮朝向 | 滚轮外径 | 负载(N) | |
---|---|---|---|---|
min. | max. | |||
轻载型 | 横向支架型 | φ14 | 3.0 | 5.1 |
φ19 | ||||
重载型 | φ14 | 6.1 | 10.4 | |
φ19 | ||||
轻载型 | 纵向支架型 | φ14 | 3.0 | 5.1 |
φ19 | ||||
重载型 | φ14 | 6.1 | 10.4 | |
φ19 |
*负载min.表示初始负载,max.表示压入销时的负载。
为了确保滑块顶面组装的滑台和组装面,使用滑块加宽型直线导轨。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。