在此事例中所使用的米思米型号
PXVBK20-10
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.38中,单个零件编号为 PXVBK20-10时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0038_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0038_PARTS_PXVBK20-10 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
原点位置锁紧用
■旋钮柱塞(细牙螺纹把手型)的弹簧负载(N)
把手盖 | 主体 | 销 | 弹簧 | 锁紧 螺帽 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | |
尼龙6 (黑色亚光) |
SUM22L | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50-60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SWP-B | 无 |
有 | |||||||
SUS303 | − | SUS303 | − | 镀镍 | SUS301 | 无 | |
有 |
■尺寸选择·各部分的尺寸
螺纹直径 | 螺距 (细牙) |
销径 | 行程 | 全长 | 螺纹部 长度 |
把手型 旋转半径 |
---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 1.5 | φ6、8、10 | 10 | 47 | 30 | 42 |
M20 | 1.5 | φ8、10、12 | 12 | 59 | 36 | 52 |
■旋钮柱塞(细牙螺纹把手型)的弹簧负载(N)
螺纹直径-螺距 | 负载 | |
---|---|---|
min. | max. | |
M16-1.5 | 12 | 32 |
M20-1.5 | 21 | 58 |
*负载min.表示初始负载,max.表示压入销时的负载。
在此事例中所使用的米思米型号
PHLK100-12
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.38中,单个零件编号为 PXVBK20-10时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0038_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0038_PARTS_PXVBK20-10 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
手动旋转输入用旋钮
■辐式手轮(H9孔+键槽+螺纹孔)
联轴部 | 手柄 | 握柄 | 握柄螺纹部 | 非球形握柄型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 固定 | 旋转· 折叠 |
FC200 | 四氧化三铁保护膜 | 酚醛树脂 | 酚醛树脂 | SUM21 | 铬酸盐光泽处理 | ○ | ○ |
SUS303 | − | ○ | - |
手轮外径 | H9孔+键槽+螺纹孔 | 轴孔直径 | ||
---|---|---|---|---|
固定握柄 (FC200) |
固定握柄 (SUS303) |
旋转· 折叠握柄 |
||
φ80 | ○ | ○ | ○ | φ10 |
φ100 | ○ | ○ | ○ | φ12 |
φ125 | ○ | ○ | ○ | |
φ140 | ○ | ○ | ○ | φ15 |
φ160 | ○ | − | ○ | φ16 |
φ180 | ○ | − | ○ | |
φ200 | ○ | − | ○ |
通过旋钮进行插拔的旋钮柱塞,无法从外观来确认销的进出。本案例中利用使用了凸轮的把手式旋钮,可通过把手的朝向来确认销的进出。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
需要使旋钮类的突出方向一致,以缩短作业时间。
■梯形丝杠的导程(螺距)
軸径 | 螺距 | 軸径 | 螺距 |
---|---|---|---|
φ8 | 1.5 | φ22 | 5 |
φ10 | 2 | φ25 | 5 |
φ12 | 2 | φ28 | 5 |
φ14 | 3 | φ32 | 6 |
φ16 | 2 | φ36 | 6 |
3 | φ40 | 6 | |
φ18 | 4 | φ50 | 8 |
φ20 | 2 | ||
4 |
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。