
在此事例中所使用的米思米型号
TBBT8

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.37中,单个零件编号为 TBBT8时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0037_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0037_PARTS_TBBT8 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
滑台保持用、确保硬度
发生磨损,产生磨损粉末
■球头垫块(螺纹型)
| 螺纹直径 (粗牙) |
螺纹部 长度 |
垫块 外径 |
垫块部 高度 |
|---|---|---|---|
| M4 | 5 | φ8 | 3 |
| M5 | 6 | φ9 | 3 |
| M6 | 8 | φ12 | 3 |
| M8 | 10 | φ15 | 4 |
| M10 | 12 | φ20 | 4 |
| M12 | 15 | φ22 | 4 |
*与球头柱塞组合使用时,请使用相同的螺纹直径。
■球头垫块(螺纹型)的精度
螺纹部与缺口的同轴度: 0.1
在此事例中所使用的米思米型号
BPJL8

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.37中,单个零件编号为 TBBT8时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0037_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0037_PARTS_TBBT8 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
滑台保持用
■球头柱塞(加长型)
| 钢球材质 | 负载类型 | 主体 | 球头 | 弹簧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 材质 | ||
| 金属 | 超轻载型 | S45C | 29- 35HRC |
四氧化三铁保护膜 | SUJ2 | 55HRC- | SWP−B |
| 超轻载型 | |||||||
| 重载型 | 相当于SUS304 | − | − | ||||
| 超重载型 | S45C | 29- 35HRC |
镀镍 | ||||
| 树脂 | 極超轻载型 | 四氧化三铁保护膜 | 聚缩醛 | − | |||
| 超轻载型 | |||||||
| 重载型 | |||||||
| 超重载型 | 镀镍 | ||||||
■尺寸选择·各部分的尺寸
| 螺纹直径(粗牙) | 金属球头 | 树脂球头 | 主体长度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 行程 | 直径 | 行程 | ||
| M3 | φ1.5 | 0.5 | − | − | 13 |
| M4 | φ2.5 | 0.8 | φ2.4 | 0.7 | 15 |
| M5 | φ3 | φ3 | 0.8 | 18 | |
| M6 | φ3 | φ3 | 0.8 | 20 | |
| M8 | φ4 | 1 | φ4 | 1 | 23 |
| M10 | φ5 | 1.2 | φ5 | 1.2 | 27 |
| M12 | φ7.1 | 1.8 | φ7 | 1.8 | 32 |
| M16 | φ9.5 | 2.5 | φ9.5 | 2.5 | 40 |
*无螺纹直径为M3的树脂球头型。
■球头柱塞(加长型)的弹簧负载(N)
| 螺纹直径(粗牙) | 極超轻载型 | 超轻载型 | 重载型 | 超重载型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| M3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5.0 |
| M4 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.6 |
| M5 | 1.0 | 3.1 | 2.9 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 11.7 | 25.1 |
| M6 | 1.6 | 4.9 | 4.9 | 14.7 | 9.8 | 29.4 | 18.7 | 35.3 |
| M8 | 2.4 | 6.4 | 6.9 | 19.6 | 12.7 | 39.2 | 24.5 | 46.8 |
| M10 | 3.0 | 8.1 | 8.8 | 24.5 | 18.6 | 49.0 | 26.7 | 58.7 |
| M12 | 3.5 | 9.7 | 9.8 | 29.4 | 19.6 | 58.8 | 26.1 | 62.3 |
| M16 | 5.7 | 15.8 | 15.7 | 49.0 | 29.4 | 98.0 | 55.4 | 116.0 |
*负载min.表示初始负载,max.表示球头最大压入限度时的负载。
本案例通过使用突出型球头垫块,可调整旋转滑台的保持力,抑制磨损粉末产生。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。