在此事例中所使用的米思米型号
HROJS38-413
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.30中,单个零件编号为 HROJS38-413时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0030_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0030_PARTS_HROJS38-413 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
传送用
■传送带用滚轮(轴组装型)
材质 | 表面处理 | 轴承 | |||
---|---|---|---|---|---|
滚轮 | 轴 | 销 | 滚轮·轴·销 | ||
芯材 | 轮 | ||||
STKM | 钢 | 钢 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 压制轴承 |
■各部分的尺寸
滚轮长度 | 公称规格 No. |
滚轮外径 | 轴孔直径 | 轴长度 | 轴(带销) | |
---|---|---|---|---|---|---|
公称直径 | 实际直径 | |||||
113 | 19 | φ19.1 | φ6.2 | 滚轮长度+22 | φ6 | φ5.9 |
163 | 22 | φ22.2 | ||||
213 | 28 | φ28.6 | φ8.2 | 滚轮长度+22 | φ8 | φ7.85 |
263 | 38 | φ38.1 | φ12.2 | 滚轮长度+27 | φ12 | φ11.8 |
313 | 42 | φ42.7 | ||||
413 | 50 | φ50.8 | ||||
513 | 57 | φ57.2 |
*没有公称No.22的长度163、263。
■传送带用滚轮的强度
(N)
滚轮长度(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称规格 No. | 113 | 163 | 213 | 263 | 313 | 413 | 513 |
19 | 431 | 318 | 205 | 436 | 343 | 294 | 206 |
22 | 431 | − | 205 | − | 343 | 294 | 206 |
28 | 490 | 490 | 490 | 450 | 687 | 588 | 412 |
38 | 1342 | 1342 | 1342 | 1132 | 922 | 785 | 588 |
42 | 1667 | 1628 | 1589 | 1310 | 1030 | 883 | 745 |
50 | 1716 | 1628 | 1648 | 1584 | 1520 | 1442 | 1147 |
57 | 2354 | 2206 | 2059 | 1912 | 1765 | 1471 | 1157 |
通过组合自由辊和马达滚轮,可减少驱动滚轮的数量。
马达滚轮的长度比自由辊略短,为了吸收该长度差,在马达滚轮侧装入了调整片。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
根据传送物体的尺寸,如果设计节距时使多根马达滚轮始终接触工件,则即使其中一根滚轮发生故障,也不会造成生产线停顿。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。