
在此事例中所使用的米思米型号
MDQ26-15

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.33中,单个零件编号为 MDQ26-15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0033_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0033_PARTS_MDQ26-15 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
低发尘、低噪音
轴间调整繁琐、工件会受到磁力影响
■TM磁力传动轮安装姿势解说
<直交型>

将两个TM磁力传动轮成90度布置传递动力。
(也有平行传递动力的“平行型”。)
<直交型用途示例>

■TM磁力传动轮(非接触性磁力传动部件、直交型)
| 材质 | 表面处理 | ||
|---|---|---|---|
| 磁铁部 | 固定座部 | 磁铁部 | 固定座部 |
| 钕烧结磁铁 | A5056 | 防放气体处理 | 耐腐蚀阳极氧化处理 |
■尺寸选择·各部分的尺寸
| 磁铁外径 | 轴孔直径 | 磁铁部分 长度 |
固定座部 外径 |
全长 |
|---|---|---|---|---|
| φ16 | φ6、8 | 8 | φ13 | 19.5 |
| φ22 | φ8、10、12 | 12 | φ18 | 23.5 |
| φ26 | φ10、12、15 | 14 | φ22 | 25.5 |
| φ35 | φ12、15、20 | 22 | φ32 | 34 |
■TM磁力传动轮的精度
轴孔径公差: +0.03/+0.01
■TM磁力传动轮(直交型)的容许扭矩
| 磁铁外径 | 轴孔直径 | 容许扭矩(N・m) |
|---|---|---|
| φ16 | φ6、8 | 0.013 |
| φ22 | φ8、10、12 | 0.05 |
| φ26 | φ10、12、15 | 0.068 |
| φ35 | φ12、15、20 | 0.245 |
*容许扭矩为间隙0.5mm时的参考值
在此事例中所使用的米思米型号
BGTAB6200ZZ

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.33中,单个零件编号为 MDQ26-15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0033_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0033_PARTS_MDQ26-15 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
轴旋转用
■轴承固定座(省空间微型法兰型、带扣环)
| 材质 | 表面处理 | |
|---|---|---|
| 轴承 | 固定座 | 固定座 |
| 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| 无电解镀镍 | ||
| 不锈钢 | SUS304 | - |
| 轴孔直径 | 轴承 零件号 |
密封圈 | 安装螺纹直径 | 外径 |
|---|---|---|---|---|
| φ8 | 608 | 双盖式 非接触式橡胶密封圈 接触式橡胶密封圈 |
M5 | φ40 |
| 628 | φ42 | |||
| φ10 | 6900 | φ40 | ||
| 6000 | φ44 | |||
| 6200 | φ48 | |||
| φ12 | 6901 | φ42 | ||
| 6001 | φ46 | |||
| 6201 | φ50 |
■轴承固定座(省空间用微型法兰型)的精度
座面-轴承装入孔垂直度: 0.01
在此事例中所使用的米思米型号
UMHAH40-10

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.33中,单个零件编号为 MDQ26-15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0033_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0033_PARTS_MDQ26-15 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
防止工件划伤
老化、磨损
■聚氨酯滚轮(止动螺丝固定型)
| 材质 | 硬度 | |
|---|---|---|
| 芯材 | 衬层 | |
| SUS304 | 聚氨酯 | 肖氏A90、肖氏A70、肖氏A50 |
| A5052 | ||
■尺寸选择·各部分的尺寸
| 公称No. | 滚轮外径 | 轴孔直径 | 芯材外径 | 滚轮宽度 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | φ25 | φ6 | φ16 | 8 | 20 |
| 25−8 | φ8 | ||||
| 30 | φ30 | φ6 | φ16 | 8 | 20 |
| 30−8 | φ8 | ||||
| 35 | φ35 | φ8 | φ20 | 10 | 25 |
| 35−10 | φ10 | ||||
| 40 | φ40 | φ8 | φ25 | 10 | 25 |
| 40−10 | φ10 | ||||
| 50 | φ50 | φ10 | φ30 | 10 | 25 |
| 50−12 | φ12 |
■聚氨酯滚轮(止动螺丝固定型)的精度
轴孔径公差: H7
在旋转轴的周围灵活组合外购的滚轮、轴承固定座等使用,可减少设计工时。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。