米思米案例库

案例No.0022
案例名称: 料架挤压组件

小型拉手

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
RSR25-240

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库
CAD形状
案例库
CAD文件名
具体案例
(在案例No.22中,单个零件编号为
RSR25-240时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0022_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0006_PARTS_RSR25-240

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

轻载直线导轨

返回页首

可选的尺寸

■滚轮式线性滑轨(组件)

公称No. 滑轨 滑板 滑轨长度
材质 表面处理 材质 表面处理
25 铝合金 本色阳极氧化处理 SUS304 - 160-1040(80齿跳齿)
40 SPCC 铬酸盐光泽处理 SPCC 铬酸盐光泽处理 300-800(50齿跳齿)、900、1000

返回页首

速度·负载(负载信息)

■滚轮式线性滑轨的额定负载

滚轮式线性滑轨的额定负载
公称No. 25 40
负载方向 Pa Pb Pc Pd Pa Pb Pc Pd
静态额定负载 120N 240N 100N 250N 500N 165N
动态额定负载 40N 80N 30N 75N 150N 50N
间隙(mm) 0.1以下 0.15以下 0

返回页首

设计理念1:不会损伤工件的压块

·为了避免因工件压块而损伤工件,应避开清角,对角部进行R倒角,并要考虑适当的材质。

设计理念2:确认转移完毕

·为了确认转移完毕,可在转移端设置检测工件压块或工件本身的传感器。本案例中省略。

在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 将层叠的工件从料架手工转送到另一料架的装置示例。
  • 推板被滚轮式线性滑轨直线导向。

预想的工件

  • 薄板型工件
    (例:树脂板·电路板材料等)

设计要点

  • 本案例是超轻载时的参考事例。
  • 手动操作时,负载和速度会因操作而不稳定,相对于滑动规格,直线导轨需要确保更高的刚性。
  • 本案例采用内置有轴承的滚轮式线性滑轨。
  • 推板应考虑刚性,以免在上下发生位移。
  • 想约束工件接触速度时,可采用安装缓冲器的方法进行调整。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 选型依据
    2 选型依据

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库
    CAD形状
    案例库
    CAD文件名
    具体案例
    (在案例No.22中,单个零件编号为
    RSR25-240时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0022_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0006_PARTS_RSR25-240

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库
    CAD形状
    案例库
    CAD文件名
    具体案例
    (在案例No.22中,单个零件编号为
    RSR25-240时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0022_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0006_PARTS_RSR25-240

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(单位:元)
小计金额(单位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 388.62
参考交货期 2013-2014
FA工厂自动化用零件目录数
1 选型依据 RSR25-240

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 296.10 296.10 11天 464
2 小型拉手 UWANCS8-48

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 92.52 92.52 1天 2149

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“MiSUMi零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首