
在此事例中所使用的米思米型号
FJRHA6-1.0

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,17中,单个零件编号为 FJRHA6-1.0时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0017_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0017_PARTS_FJRHA6-1.0 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
套件、易选
■浮动接头(简易链结型、内螺纹型、气缸连接件·固定座组件)
| 螺纹孔径-螺距 | 外形尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| 宽度 | 支架高度 | 总高(含连接件) | |
| M4−0.7 | 36 | 8 | 14 |
| M5−0.8 | 42 | 10 | 17 |
| M6−1.0 | 44 | 11 | 19 |
| M8−1.25 | 52 | 13 | 22 |
| M10−1.25 | 56 | 13 | 24 |
在此事例中所使用的米思米型号
STEHN10

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,17中,单个零件编号为 FJRHA6-1.0时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0017_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0017_PARTS_FJRHA6-1.0 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
位置微調整
接触面磨损、产生接触声音
■止动销(螺纹型、T尺寸固定型)
| 材质 | 硬度 | 表面处理 |
|---|---|---|
| SCM435 | 46~50HRC | 无电解镀镍 |
| SUS440C | 50~55HRC | - |
| 六角对边间距 | 六角头厚度 | 螺纹直径 (粗牙) |
螺纹部长度 (颈长) |
|---|---|---|---|
| 7 | 5 | M4 | 5 |
| 8 | M5 | 6 | |
| 10 | M6 | ||
| 8 | 9 | ||
| 13 | 5 | M8 | 10 |
| 8 | |||
| 12 |
■止动销(螺纹型)的精度
六角头厚度公差:+0.01/0
采用可从左右分别对工件的操作、位置进行调节的机构,方便了最佳条件的选择。
本案例中利用垫片来调节左右的润滑脂枪高度。虽然调节很花时间,但一旦确定后,很少有时效变化。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。