
在此事例中所使用的米思米型号
SHAT3030

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,11中,单个零件编号为 SHAT3030时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0011_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0011_PARTS_SHAT3030 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
无需精度的位置调整
■导向轴支座(T型开口、精密铸件)
| 材质 | S45C | AC7A | SUS304 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面处理 | 四氧化三铁保护膜 | 无电解镀镍 | 本色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | ||
| 公称No. | 轴孔直径 | 轴孔高度 | |||||
| 15 | φ15 | 27 | - | - | ○ | ○ | - |
| 2025 | φ20 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2030 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2530 | φ25 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3030 | φ30 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | φ35 | 50 | - | - | ○ | ○ | - |
| 40 | φ40 | 60 | - | - | ○ | ○ | - |
■导向轴支座(T型开口、精密铸件)的精度
在此事例中所使用的米思米型号
RDOB30-200

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,11中,单个零件编号为 SHAT3030时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0011_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0011_PARTS_SHAT3030 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
无需精度的位置调整
■圆棒材(外径选择型)
| 材质 | 表面处理 | 外径 | |
|---|---|---|---|
| φ3-30 | φ35-50 | ||
| S45C | − | ○ | ○ |
| 四氧化三铁保护膜 | ○ | ○ | |
| 无电解镀镍 | ○ | - | |
| SS400 | − | ○ | - |
| 四氧化三铁保护膜 | ○ | - | |
| 无电解镀镍 | ○ | - | |
| SCM435 | − | ○ | - |
| 外径 | 长度 |
|---|---|
| φ15 | 10-750 |
| φ20 | 20-1000 |
| φ25 | |
| φ30 | |
| φ35 | 30-1000 |
| φ40 |
■圆棒材的外径公差
在此事例中所使用的米思米型号
KLTTS30

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,11中,单个零件编号为 SHAT3030时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0011_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0011_PARTS_SHAT3030 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
无需精度的位置调整
微调的麻烦
■支柱固定夹(同径T字直交分离型)
| 材质 | 表面处理 |
|---|---|
| SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
| 无电解镀镍 | |
| A6063 | 黑色阳极氧化处理 |
| SUS304 | − |
| 轴孔直径 | 滑块尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| 全长 | 宽度 | 厚度 | |
| φ15 | 50 | 32 | 22 |
| φ20 | 55 | 38 | 27 |
| φ25 | 65 | 44 | 35 |
| φ30 | 75 | 50 | 41 |
■支柱固定夹的进度(同径T字直交分离型)
通过灵活使用棒材和固定夹标准件,可使构造简单,减少设计工时。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。