
在此事例中所使用的米思米型号
KNB4-16

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,8中,单个零件编号为 KNB4-16时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0008_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0008_PARTS_KNB4-16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
旋钮用
■固定旋钮
| 类型 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 压纹型 网纹型 |
S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| 无电解镀镍 | ||
| SUS303 | - |
| 旋钮直径 | 螺纹孔 | ||
|---|---|---|---|
| 压纹型 | 网纹型 | (粗牙) | 长度 |
| φ10 | φ12 | M3 | 4.2 |
| φ12 | M3 | 4.2 | |
| φ10 | φ16 | M4 | 5.6 |
| φ16 | M4 | 5.6 | |
| φ16 | φ20 | M5 | 7 |
| φ20 | M5 | 7 | |
在此事例中所使用的米思米型号
BFLB8-15

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,8中,单个零件编号为 KNB4-16时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0008_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0008_PARTS_KNB4-16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
检查规滑动用
发生磨损、磨损粉末
■无油衬套(高精度型)
| 材质 | 内径 | 外径 | 长度 | |
|---|---|---|---|---|
| 母材 | 滑动材料 | |||
| A2017 | 氟树脂 | φ5 | φ8 | 5、6、8 |
| φ6 | φ9 | 5、6、8、10、12 | ||
| φ8 | φ11 | 6、8、10、12、15 | ||
| φ10 | φ13 | 6、8、10、12、15、20 | ||
| φ12 | φ15 | 10、12、15、20 | ||
■无油衬套的精度
(mm)
| 内径公差 | +0.02/0 |
|---|---|
| 外径公差 | 0/-0.015 |
| 长度公差 | 0/-0.3 |
■无油衬套(速度·负载)
| 容许最大负载 | 6N/mm2 |
|---|---|
| 容许最高速度 | 3.33m/s |
| 最高容许PV值 | 0.98N/mm2・m/s |
在此事例中所使用的米思米型号
SCS8-8

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,8中,单个零件编号为 KNB4-16时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0008_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0008_PARTS_KNB4-16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
滑动挡块用
■固定环(开口型)
| 材质 | 表面处理 | 的有无 |
|---|---|---|
| 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ○ |
| 无电解镀镍 | ○ | |
| SUS304 | - | ○ |
| A2017 | - | ○ |
| 本色阳极氧化处理 | ○ | |
| 黑色阳极氧化处理 | ○ |
| 于S45C/SUS304 | A2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 宽度 | 外径 | 内径 | 宽度 | 外径 |
| φ6 | 8 | φ20 | φ6 | 8 | φ20 |
| 10 | |||||
| φ8 | 8 | φ25 | φ8 | 8 | φ25 |
| 10 | |||||
| 12 | φ30 | 10 | |||
| 15 | |||||
| φ10 | 8 | φ10 | 10 | φ30 | |
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | φ35 | ||||
■定环的精度
| 内径公差 | +0.05/+0.01 |
|---|---|
| 外径公差 | ±0.1 |
| 宽度公差 | ±0.1 |
在孔位置检查工序,为了废除在检查销的插拔位置进行拆装作业,变更为活动机构。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
需要兼顾“可靠性”与“作业性”的导块。用工件导块定位时,对工件导入部进行R倒角,可不损伤工件而顺畅地进行插拔。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。