松下伺服电机

小容量/高转速用途/适用性广

  • 电机

    查看更多

    系列 额定输出功率(W) 安全
    制动器
    轴带键带螺纹孔 询价型号 单价(元)
    MSMD 100 - MSMD012G1U 979.00
    MSMD012G1V 1,716.00
    MSMJ 200 - MSMJ022G1U 1,166.00
    MSMJ022G1V 1,926.00
    400 - MSMJ042G1U 1,199.00
    MSMJ042G1V 1,937.00
    750 - MSMJ082G1U 1,463.00
    MSMJ082G1V 2,168.00
  • 驱动器

    查看更多

    驱动器型号 额定输出功率(W) 单价(元)
    MADKT1505CA1 50 1,929.00
    100
    MADKT1507CA1 200 1,929.00
    MBDKT2510CA1 400 1,950.00
    MCDKT3520CA1 750 2,301.00
  • 型号:
    MSMD012G1U

    额定输出
    功率(W)
    100

    查看更多

  • 型号:
    MADKT1505CA1

    额定输出
    功率(W)
    50/100

    查看更多

  • 型号:
    MBDKT2510CA1

    额定输出
    功率(W)
    400

    查看更多

  • 型号:
    MCDKT3520CAI

    额定输出
    功率(W)
    750

    查看更多

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。