(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

MISUMI 九大品牌 一站式采购 MISUMI 九大品牌 一站式采购 MISUMI 九大品牌 一站式采购 MISUMI 九大品牌 一站式采购 MISUMI 九大品牌 一站式采购

工厂自动化零件

  • 气动/液压设备

  • 直线运动零件

  • 门零件

  • 轴承/旋转零件

SMC品牌

  • 薄型气缸/标准型:单杆双作用CQ2系列

    薄型气缸/标准型:
    单杆双作用CQ2系列

    CQ2B12-10D

    ¥100.03起/个

    详情请点击
  • 薄型带导杆气缸MGP系列

    薄型带导杆气缸
    MGP系列

    MGPM12-10Z

    ¥444.99起/个

    详情请点击
  • 浮动接头/标准型JA系列

    浮动接头/标准型JA系列

    JA10-4-070

    ¥48.76起/个

    详情请点击
  • 5通电磁阀直接配管型/单体SY5000系列

    5通电磁阀直接配管型/
    单体SY5000系列

    SY5120-5GD-01

    ¥210.00起/个

    详情请点击
  • 空气组合件 过滤+减压+油雾AC10-A~AC40-A系列

    空气组合件 过滤+减压+
    油雾AC10-A~AC40-A系列

    AC40-04DG-A

    ¥638.47起/个

    详情请点击
  • 快换接头 KQ2系列带内六角孔直通接头 密封剂

    快换接头 KQ2系列
    带内六角孔直通接头 密封剂

    KQ2S06-01AS

    ¥6.72起/个

    详情请点击
更多商品点击

THK品牌

  • BNK精密滚珠丝杠精度等级C5

    BNK精密滚珠丝杠
    精度等级C5

    BNK1002-3RRG0-C5-150

    ¥1258.78起/pcs

    详情请点击
  • BTK压轧滚珠丝杠精度等级C10

    BTK压轧滚珠丝杠
    精度等级C10

    BTK1605V-2.6-C10-220

    ¥575.36起/pcs

    详情请点击
  • 球保持器型直线导轨世界标准SHS型

    球保持器型直线导轨
    世界标准SHS

    SHS15R1SS+150L

    ¥436.98起/pcs

    详情请点击
  • 直线轴承LM型

    直线轴承LM

    LM10UU

    ¥44.62起/pcs

    详情请点击
  • 直线轴承LMF型

    直线轴承LMF

    LMF10UU

    ¥113.22起/pcs

    详情请点击
更多商品点击

泷源品牌

  • 不锈钢平接合页

    不锈钢平接合页

    B-1078-12

    ¥15.00起/个

    详情请点击
  • 黄铜拉伸平接合页

    黄铜拉伸平接合页

    B-202-5

    ¥70.00起/个

    详情请点击
  • 水平调节支撑型脚轮

    水平调节支撑型脚轮

    K-92-600F

    ¥202.74起/个

    详情请点击
  • 单触嵌入式把手

    单触嵌入式把手

    AP-268-2-BLACK

    ¥38.29起/个

    详情请点击
  • 不锈钢嵌入式把手

    不锈钢嵌入式把手

    A-1153

    ¥31.01起/个

    详情请点击
  • 不锈钢弹簧搭扣

    不锈钢弹簧搭扣

    C-1244-3

    ¥22.51起/个

    详情请点击
更多商品点击

NSK品牌

  • 单列深沟球轴承双盖式

    单列深沟球轴承
    双盖式

    6000ZZ

    ¥6.43起/个

    详情请点击
  • 带止动挡边小型球轴承双盖式

    带止动挡边小型球轴承
    双盖式

    F608ZZ

    ¥26.73起/个

    详情请点击
  • 小型球轴承双盖式

    小型球轴承
    双盖式

    606ZZ

    ¥8.05起/个

    详情请点击
  • 单列深沟球轴承接触橡胶密封圈型

    单列深沟球轴承
    接触橡胶密封圈型

    6001DDU

    ¥11.13起/个

    详情请点击
  • 调心球轴承

    调心球轴承

    1200

    ¥43.50起/个

    详情请点击
  • 单向推力球轴承平底座圈型

    单向推力球轴承
    平底座圈型

    51100

    ¥29.48起/个

    详情请点击
更多商品点击

电子·电气产品

  • 西门子

  • 三菱

  • 施耐德

  • 菲尼克斯

  • 欧姆龙

西门子品牌

  • S7-1200球型系列CPU模块

    S7-1200球型系列
    CPU模块

    6ES72141AG400XB0

    ¥2109.26起/个

    详情请点击
  • S7-200 SMART系列CPU模块

    S7-200 SMART系列
    CPU模块

    6ES72881ST300AA0

    ¥1162.31起/个

    详情请点击
  • 精彩系列面板SMART LINE V3触摸屏

    精彩系列面板
    SMART LINE V3触摸屏

    6AV66480CC113AX0

    ¥1127.80起/个

    详情请点击
  • S7-1200系列数字量模块

    S7-1200系列
    数字量模块

    6ES72231BL320XB0

    ¥1324.25起/个

    详情请点击
更多商品点击

三菱电机品牌

  • FX3U系列PLC基本单元

    FX3U系列
    PLC基本单元

    FX3U-32MT/ES-A

    ¥1516.07起/个

    详情请点击
  • FX3U用功能扩展板

    FX3U用功能扩展板

    FX3U-232-BD

    ¥168.99起/个

    详情请点击
  • FX3系列输入模块

    FX3系列输入模块

    FX2N-16EX

    ¥381.07起/个

    详情请点击
  • FX3系列模拟量输入输出模块

    FX3系列模拟量
    输入输出模块

    FX3U-4AD

    ¥705.99起/个

    详情请点击
更多商品点击

施耐德品牌

  • XB2B金属系列弹簧复位平头按钮22mm

    XB2B金属系列弹簧
    复位平头按钮22mm

    XB2BA31C

    ¥15.42起/个

    详情请点击
  • iC65N小型断路器

    iC65N小型断路器

    A9F18216

    ¥54.04起/个

    详情请点击
  • TeSys®接触器

    TeSys®接触器

    LC1D09M7C

    ¥46.94起/个

    详情请点击
  • RXM小型继电器

    RXM小型继电器

    RXM2LB2BD

    ¥12.68起/个

    详情请点击
更多商品点击

菲尼克斯品牌

  • 直通式接线端子

    直通式接线端子

    UK2.5B

    ¥1.40起/个

    详情请点击
  • 直插式接线端子

    直插式接线端子

    PT2.5

    ¥1.71起/个

    详情请点击
  • 单个继电器

    单个继电器

    REL-MR-24DC/21

    ¥334.90起/10

    详情请点击
  • 以太网交换机

    以太网交换机

    FLSWITCHSFNB5TX

    ¥930.38起/个

    详情请点击
更多商品点击

欧姆龙品牌

  • MY-GS系列微型功率继电器

    MY-GS系列
    微型功率继电器

    MY2N-GS DC24

    ¥28.23起/个

    详情请点击
  • 公用插座

    公用插座

    PYF08A-E

    ¥5.94起/个

    详情请点击
  • CP1系列CP1H CPU单元

    CP1系列
    CP1H CPU单元

    CP1H-X40DT-D

    ¥1630.95起/个

    详情请点击
  • S8VK-C系列开关电源

    S8VK-C系列
    开关电源

    S8VK-C12024

    ¥173.78起/个

    详情请点击
更多商品点击