(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

按数量折扣购买对比既存M品平均▲50%以上 米思米品质保证性价比之选,选型便捷规格尺寸丰富 经济型磁铁常规品超短交货期,最快可当日发货 选型方便,与米思米既存标准品规格对应。 按数量折扣购买对比既存M品平均▲50%以上 米思米品质保证性价比之选,选型便捷规格尺寸丰富 经济型磁铁常规品超短交货期,最快可当日发货 选型方便,与米思米既存标准品规格对应。 按数量折扣购买对比既存M品平均▲50%以上 米思米品质保证性价比之选,选型便捷规格尺寸丰富 经济型磁铁常规品超短交货期,最快可当日发货 选型方便,与米思米既存标准品规格对应。 按数量折扣购买对比既存M品平均▲50%以上 米思米品质保证性价比之选,选型便捷规格尺寸丰富 经济型磁铁常规品超短交货期,最快可当日发货 选型方便,与米思米既存标准品规格对应。

background background background background

共计6大系列,326规格商品的新投入,
按数量折扣购买比原M品平均下降80%以上。

米思米品质保证

· 入手可免检直接使用。
· 从原材料到加工工艺及表面处理严苛执行标准。
· 性能特性皆符合目录刊载要求。

订购选型特点

· 经济型磁铁常规品超短交货期,最快可当日发货。
· 大订单500个当天可交货。
· 选型方便,与米思米既存标准品规格对应。

使用场景

自动化小型设备的开闭装置,检测机构,定位组件
皆可用到米思米磁铁产品

background background

长尺寸工件固定夹具

目的·动作

通过磁铁和固定夹固定工件的夹具。
固定夹已单独分离,可像衣夹那样从后面夹紧。

环境·操作性

操作固定夹的手动机构。
通过磁铁的磁力确定工件位置,通过使用了扭转
弹簧的固定夹进行固定。

自由导向焊接夹具

目的·动作

焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。
焊接到工作效率较差的位置上。

环境·操作性

基于弹簧侧向夹持器和盖板动作的手动机构。

推荐商品

  • 圆型 钕磁铁 商品图片 C-HXN10-5 1天出货 折扣价: 9.04元/个


    20个以上8折: 7.54元/个
    50个以上7折: 6.03元/个
    100个以上6折: 4.52元/个
  • 圆型 强力钕磁铁 商品图片 C-HXNN6-3 1天出货 折扣价: 8.53元/个


    20个以上8折: 7.11元/个
    50个以上7折: 5.68元/个
    100个以上6折: 4.26元/个
  • 磁铁 环型 商品图片 C-HXCW6-2-3 1天出货 折扣价: 11.95元/个


    20个以上8折: 9.96元/个
    50个以上7折: 7.96元/个
    100个以上6折: 5.97元/个
  • 磁铁 方型 商品图片 C-MGLN10-5-2 1天出货 折扣价: 8.08元/个


    20个以上8折: 6.73元/个
    50个以上7折: 5.38元/个
    100个以上6折: 4.04元/个
  • 磁铁 平头螺栓止动圆形型 商品图片 C-NHXCC8-2 1天出货 折扣价: 11.62元/个


    20个以上8折: 9.69元/个
    50个以上7折: 7.75元/个
    100个以上6折: 5.81元/个
  • 磁铁 平头螺栓止动正方形型 商品图片 C-NHXCS8-3 1天出货 折扣价: 12.59元/个


    20个以上8折: 10.50元/个
    50个以上7折: 8.40元/个
    100个以上6折: 6.30元/个
  • 磁铁 圆型 树脂涂层型 商品图片 C-HXNJ6 1天出货 折扣价: 9.04元/个


    20个以上8折: 7.54元/个
    50个以上7折: 6.03元/个
    100个以上6折: 4.52元/个
  • 圆型 钕磁铁 商品图片 C-HXN6-2 1天出货 折扣价: 5.81元/个


    20个以上8折: 4.85元/个
    50个以上7折: 3.88元/个
    100个以上6折: 2.91元/个
※ 折扣价: 促销期间全型号40%OFF,并与数量折扣同享。
※ 此页面中的商品价格均为参考价格(未税),最终价格请以报价单为准。