(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
温馨提示
是否删除该商品
登录
隐藏
已添加0项商品
商品浏览记录
暂无浏览历史
个人中心
我的收藏
使用指南
技术咨询
在线客服
> 劳防手套
型号:JFBB-GV600
透气,防滑,耐磨
¥10.00元/打
单位:12双/打
出货日 1天
查看详情
型号:GLVNS-6-7-L
结实耐用,进口品质
¥14.00元/打
> 花棉棉纱手套
型号:JFHM-SGV650
细密高弹,耐磨舒适
¥11.30元/打
> 耐高温棉纱手套
型号:JFGW-QGV660
耐磨,耐高温
¥17.80元/打
型号:GGLV-L
涤棉材质,结实耐用
¥17.00元/打
药侠
> 白涤纶PU手套
型号:PIPUGV-S
流水线专用,透气无痕作业
¥27.49元/打
> PU操作手套
型号:201705
掌背透气,操作灵活,适用流水线作业
¥48.70元/打
> 指尖PU涂层碳纤维尼龙手套
型号:24092-FC8
指尖涂PU,适用流水线无痕作业
¥55.79元/打
> 乳胶薄手套
型号:RJBGV-M
高品质无粉,麻面处理,抓握牢
¥37.10元/盒
单位:100只/盒
> 整掌麻面乳胶一次性手套
型号:DL6202-AQ1161
无粉设计,操作灵活
¥30.46元/盒
友利格
> 经典无粉乳胶手套
型号:CP-M-AJ4947
麻面防滑,操作舒适,无粉不刺激
¥50.50元/盒
> 洁净室乳胶手套
型号:V-CLEAN-S-AJ4952
万级洁净室等级专用
¥63.50元/盒
> 乳胶手套
型号:HC330
易于穿戴,适用ISO5以上洁净室
¥107.00元/盒
> 通用磨砂丁腈涂层作业手套
型号:WG-500-M
人体工学设计,缓解作业疲劳,耐油
¥8.50元/双
单位:1双
> 13针掌浸灰色光面丁氰针织手套
型号:ZS085-DJW8
防油,耐酸碱,适合工厂作业
¥39.18元/打
> 一次性无粉橡胶手套
型号:92-205-L
适用食品加工,无粉抓握牢
¥40.62元/盒
> 经济款抗割手套
型号:48-700-8
虎口加强,抗割
¥16.54元/双
> 防割手套
型号:FGGV-M
超强五级防割,防撕裂,工厂适用
¥19.66元/双
> 丁腈涂层防切割作业手套(五级)
型号:WG-777CF-L
超强五级防割,耐磨抗油
¥29.60元/双
> 电焊用手套(皮款)
型号:DHQP-GV
耐磨,隔热
¥16.99元/双
> 隔热焊工手套
型号:205515
防融熔金属颗粒飞溅,保护手部安全
¥18.80元/双
> 灰色牛二层颈皮斜拇指款
型号:10-2112-L
专为亚弧焊设计,防火隔热
¥25.90元/双
> 全皮手套
型号:FS0104
柔软舒适,耐磨,抗油,适合驾驶、机械操作
¥22.20元/双
> 直指焊接手套
型号:FS0106
耐磨,隔热,适合焊接、切割
¥28.20元/双
> 耐热手套
型号:DPH0005
瞬间隔热300度高温,防割抗撕裂
¥207.00元/双
> 进口防水牛皮耐高温手套
型号:2281561-09
防火耐高温,防割防水
¥407.00元/双
> 乳胶涂层轻型防寒作业手套
型号:WG-320-M-OR
保温,防滑,抓握强
¥16.10元/双
> 超低温液氮手套
型号:SF0501
特种防冻手套,有效防止手部冻伤
¥685.00元/双
> 高性能防冻手套
型号:2058685-09
适合液氮作业,可抵零下170℃
¥916.60元/双
东兴
> 耐油手套
型号:NYGV-B
耐油,防滑
¥9.75元/双
兰浪
> 浸塑手套
型号:QSGV-Y
防水,防油
> 氯丁橡胶手套
型号:73-721-8
无菌无粉,适合无菌环境
¥118.04元/包
单位:10双/包
> 氯丁橡胶防化手套
型号:SF0404
耐油,防化
¥13.70元/双
> 绿色丁腈防化手套
型号:94447
耐酸碱,腐蚀性液体,耐溶剂,防化性能优异
¥167.00元/打
> 抗有机溶剂抗化手套
型号:15-554-10
抗有机溶剂,防化性能强
¥196.49元/双
> 品管手套
型号:PGGV-M140
吸汗,透气,抗菌防静电
¥18.80元/打
> 通用轻型手套
型号:76-202-8
轻便,舒适
¥43.17元/打
> 防静电手套
型号:F-66
瞬间降低电荷
¥38.80元/双
> 绿色天然橡胶带内衬手套
型号:16-650-8
阻热250度
¥39.54元/双
> 胶手套
型号:RG7090M/BK
防水防油,清洁作业必备
¥8.86元/双
天鸿
> 牛筋手套
型号:XJBGV-L
耐酸碱,有效保护手部
¥58.50元/包
双安
> 橡胶绝缘手套
型号:25KV-AJ5643
适用耐油与绝缘相关作用
¥170.41元/双
> 天然乳胶切边绝缘手套
型号:2091907-09
EN标准,适用绝缘作业
¥182.70元/双
*本页面所显示价钱均为不含税价钱,交货期为工作日。
返回页首
本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。