(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

米思米品牌 工厂消耗品精选 高品质 短交期 低价格 口罩 手套 胶带 拉伸膜 手电筒 擦拭纸 静电垫

背景图

口罩/手套

  • 米思米

    蓝色平面口罩

    商品图片

    MMSK3-B

    价格:¥12.20

    50只/盒出货期:1天

    三层/高效过滤/
    防尘透气/佩戴舒适

  • 米思米

    白色平面口罩

    商品图片

    MMSK3-F-F-50

    价格:¥12.20

    50只/盒出货期:1天

    三层/高效过滤/
    防尘透气/佩戴舒适

  • 米思米

    活性炭口罩

    商品图片

    MMSK4-AC-F-50

    价格:¥62.20

    50只/盒出货期:1天

    四层/高效过滤/
    去异味强/佩戴舒适

  • 米思米

    碳纤维涂指手套

    商品图片

    MACGLF-M

    价格:¥25.90

    10副/袋出货期:1天

    防静电/PU涂指/
    耐磨耐脏/弹性舒适

  • 米思米

    碳纤维涂掌手套

    商品图片

    MACGLP-M

    价格:¥27.20

    10副/袋出货期:1天

    防静电/PU涂掌/
    耐磨耐脏/弹性舒适

  • 米思米

    一次性丁腈薄手套 9寸白色

    商品图片

    MNGLV-WH-M

    价格:¥53.45

    100只/盒出货期:1天

    进口产品/防过敏/
    卫生安全/佩戴舒适

  • 米思米

    一次性丁腈厚手套 9寸蓝色

    商品图片

    MNGLV-TBU-M

    价格:¥39.70

    100只/盒出货期:1天

    进口产品/防过敏/
    强韧耐用/佩戴舒适

  • 米思米

    7针600克纱线手套

    商品图片

    MCGL7G600-W

    价格:¥20.40

    12副/袋出货期:1天

    新料纺纱/安心安全/
    透气舒适/牢固耐用

  • 米思米

    尼龙PU涂指手套

    商品图片

    MSGGLF-M

    价格:¥29.70

    10副/袋出货期:1天

    柔软舒适/PU涂指/
    防滑耐磨/用途广泛

  • 米思米

    尼龙PU涂掌手套

    商品图片

    MSGGLP-M

    价格:¥33.30

    10副/袋出货期:1天

    柔软舒适/PU涂掌/
    防滑耐磨/用途广泛

背景图

胶带/拉伸膜

  • 米思米

    高透明OPP封箱胶带

    商品图片

    MT-OPP-60X50-6P

    价格:¥19.54

    5卷/筒出货期:1天

    超高透/粘性佳/高强度

  • 米思米

    虎皮斑纹PVC警示胶带

    商品图片

    MT-PVCTR-50X16

    价格:¥4.67

    1卷出货期:1天

    耐磨/防水防潮/抗蚀

  • 米思米

    布基胶带【棕色】

    商品图片

    MT-FT-50X25-BR

    价格:¥12.74

    1卷出货期:1天

    粘性强/可手撕

  • 米思米

    平纹美纹纸胶带

    商品图片

    MT-MRK-24X30

    价格:¥2.66

    1卷出货期:1天

    表面可书写/可手撕

  • 米思米

    无铅PVC绝缘胶带

    商品图片

    MT-PVC-BK-19X10-10P

    价格:¥13.98

    10卷/筒出货期:1天

    无铅环保/绝缘600V

  • 米思米

    金手指胶带
     

    商品图片

    MT-PTK-20X33

    价格:¥18.91

    1卷出货期:1天

    耐高温300度/无残胶
     

  • 米思米

    耐高温玻璃纤维布胶带
     

    商品图片

    MT-GLS-25X30

    价格:¥41.18

    1卷出货期:1天

    耐高温180度/高粘合力
     

  • 米思米

    手用高延展缠绕膜
    (500mm宽,厚20μm)

    商品图片

    MSF20-500-300M

    价格:¥37.59

    1卷出货期:1天

    食品级原料/高延展性/
    膜净重高

  • 米思米

    手用高延展缠绕膜
    (300mm宽,厚15μm)

    商品图片

    MSF15-500-300M

    价格:¥33.08

    1卷出货期:1天

    食品级原料/高延展性/
    膜净重高

  • 米思米

    机用拉伸膜
     

    商品图片

    ASF25-500-10KG

    价格:¥178.00

    1卷出货期:1天

    机用强力缠绕/高韧性
     

背景图

其他

  • 米思米

    USB直充铝合金头灯
     

    商品图片

    MHL-RB-900LM

    价格:¥224.00

    1个出货期:1天

    140m远射距离/高亮、爆闪
    多种模式/IP67防水等级

  • 米思米

    便携式笔形手电筒
     

    商品图片

    MPL-B-140LM

    价格:¥59.00

    1个出货期:1天

    42m远射距离/多功能一键
    开关控制/IPX4防水等级

  • 米思米

    低尘擦拭纸
    (110*210mm)

    商品图片

    PWES-WPR

    价格:¥7.40

    1盒出货期:1天

    纸屑少/吸收性好/
    用途广泛

  • 米思米

    茶色片状擦拭纸
    (315*380mm)

    商品图片

    PWES-SS

    价格:¥7.00

    1包出货期:1天

    4层加厚/压纹加工/
    天然未染色

  • 米思米

    防静电胶垫
     

    商品图片

    AM-1000MM*10M

    价格:¥773.97

    1卷出货期:5天

    防静电性能高/不易翘尾/
    应用广泛