卡尺的正确使用方法,掌握正确的使用方法,让测量变得更精准!
卡尺的基础知识
卡尺可进行外侧测量、内侧测量、段差测量以及深度测量,在机械加工现场中是最常用的测量工具之一。
各部分名称以及可以测量的形状介绍
正确的测量方法
卡尺对被测物的测量方法
■测量圆筒体的时候
对于圆柱的轴方向,量爪与卡尺成为直角测量。卡尺的量爪以垂直于圆柱的轴方向进行测量。
卡尺读法(刻度游标卡尺)
卡尺刻度的垂直方向读取。如果不垂直,
会由于主标尺与游标尺面的高度的段差,
产生视差进而发生误差。

刻度的读法
卡尺刻度的垂直方向读取。如果不垂直,会由于主标尺与游标尺面的高度的段差,产生视差进而发生误差。
下图的刻度读法为,测量例1的测量读法是【测量值73.00mm】,测量例2的测量读法【测量值73.50mm】、
测量例3的测量读法是【73.55mm】。
出处:新潟精机
保管和点检
主要介绍维持卡尺精度的日常点检项目
来检查一下您手上的卡尺是否能正确测量
日常点检要点
1. 游标尺的移动是否顺畅
不顺畅的情况下,请用油石来擦拭主标尺。
2. 0位是否对准
游标尺的0位和10位必须和主标尺刻度一直。

3. 量爪的确认
将外测量面量爪处于关闭状态后确认量爪部分是否有透光和漏光。
4. 深度确认
将标准面垂直,同2确认0位和10位和主标尺刻度一致。

出处:新潟精机