CAT5e使用PANDUIT制水晶头连接器
-
电缆规格
电缆导体 长度
(m)AWG 外径
(mm)电缆
颜色电缆材质 FNCE-C5EM-PP-OR 单芯线 0.2~100 24 6.6 橙色 PVC FNCE-C5EM-PP-ORU 绞线
(多股芯线)0.2~70 26 5.7 PUR FNCE-C5EM-PP-ORV PVC FNCE-C5EM-PP-YL 黄色 FNCE-C5EM-PP-YLU PUR FNCE-C5EM-PP-YLZ LSZH
(无卤素) -
连接器规格
水晶头连接器 品牌 PANDUIT 连接器型号 MPS588-C 标准 CAT5e 使用温度范围 -40~70°C 重量 3g/个
CAT5e使用Telegartner制水晶头连接器
-
电缆规格
电缆导体 长度
(m)AWG 外径
(mm)电缆
颜色电缆材质 FNCE-C5EM-TE-OR 单芯线 0.2~100 24 6.6 橙色 PVC FNCE-C5EM-TE-ORU 绞线
(多股芯线)0.2~70 26 5.7 PUR FNCE-C5EM-TE-ORV PVC FNCE-C5EM-TE-YL 黄色 FNCE-C5EM-TE-YLU PUR FNCE-C5EM-TE-YLZ LSZH
(无卤素) -
连接器规格
水晶头连接器 品牌 日本Telegartner 连接器型号 J00026A2001 标准 CAT6A 使用温度范围 -40~85°C 重量 25g/个
CAT6A当天出货低价格网线
-
电缆规格
导体 护套
颜色AWG 材料 全长(m) NWYC6A2-STP-S-GY 多股导体 灰色 26 PVC 1、2、3、
5、7、10NWYC6A2-STP-S-BL 蓝色 -
连接器规格
水晶头连接器 适合外径OD(mm) 6.2±0.2 适合导体尺寸(AWG) 26 适合导体式样 多股导体 标准 CAT6A 式样 8P8C'