(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

不锈钢箱体全新上市 回馈客户 8折促销 高品质 高防护 可定制

不锈钢箱体全新上市 新品促销 8折优惠 5天货期

时钟

——  不锈钢箱体  ——

  • 高品质

    表面金属拉丝

    门框带防护垫,
    表面金属拉丝

    可指定尺寸

  • 高防护

    防水防尘,IP44

    防水防尘,IP44,
    门框处附防水结构

    安装底板

  • 可定制

    尺寸自由指定

    支持来图定制,
    开孔加工

    粉体涂装

FBXSUS-600-400-300

含税:2912.98

活动价:2330.38

商品规格

防水箱体 FBSUS系列

外形尺寸(mm)

宽度 400~900mm
高度 300~1000mm
进深 200~500mm

安装底板
(W-80)×(H-80)

FBXSUS-600-400-300

展开

打开 【查看如何去选型】

选型步骤 选型步骤 选型步骤

米思米特色,支持客户来图定制电柜箱,追加工开孔服务

来图定制8天交货

时钟

  • 孔径自由

    支持来图定制

    表面处理

    美观,无毛刺

    支持来图定制箱体,
    各式开孔,孔内螺纹加工

  • 孔径自由 支持来图定制 各式开孔,孔内螺纹加工
  • 来图范例

    请发于我们:jpg,pdf,2D 3D cad文件图纸

  • 来图范例

    邮箱:vona_ve@misumi.sh.cn

  • 来图范例

    箱体专员在收到图纸24小时内,与您联系确认

技术咨询:box@misumi.sh.cn        更多自由尺寸定制箱体请参考,均可追加工开孔

cs@misumi.sh.cn

vona-ve@misumi.sh.cn