(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
温馨提示
是否删除该商品
登录
隐藏
已添加0项商品
商品浏览记录
暂无浏览历史
个人中心
我的收藏
使用指南
技术咨询
在线客服
米思米
> 通用焊接型/冲压端子Dsub连接器
¥1.20起
单位:个
出货日 1天起
查看商品详情
ITT CANNON
> KPTC系列圆形连接器
¥284.08起
> SMB型接头
¥13.07起
泰科(TYCO)
> D3000系列连接器1~20个装
¥78.17起
单位:包
> CCC/CE规格低成本通用多用途电缆
¥123.50起
单位:卷
和柔(HELUKABEL)
> 拖链用高柔性控制电缆
¥605.00起
广东日丰
> BVR系列国标聚氯乙烯绝缘单芯电线
¥135.00起
> 300V-UL规格带护套型扁平电缆
¥1,483.00起
出货日 3天起
> 欧姆龙CS系列线束(米思米原创)
¥439.01起
单位:根
> 安川∑V系列伺服电机对应电源线束
¥460.70起
> IEEE(1284)半间距固定长线束(使用3M连接器)
¥126.06起
宜科(ELCO)
> 直线形单端预注I/O连接器M12孔端(F)
¥56.30起
> +com端PLC连接器端子台(欧姆龙输出)
¥82.56起
单位:台
天逸
> 通用型接线端子
¥1.14起
> 通用PE软管(无卤)1~10个装
¥10.44起
龟田电机(KAMEDA)
> 聚酯编织卷筒式MT卷筒式1~100个装
¥845.14起
出货日 9天起
电化(DENKA)
> 波纹管
¥74.37起
三桂(SANKEI)
> 金属软管
¥1034.12起
> Y形裸压着端子100~1000个装
¥17.94起
日富(NICHIFU)
> 接头保护罩10个装
¥89.74起
通贝(THOMAS&BETTS)
> Ty-Rap尼龙耐热扎带100~500个装
¥42.25起
海尔曼太通(HELLERMANNTYTON)
> 束线带安装底座粘结型100个装
¥28.66起
浩亭(HARTING)
> 压接工具
¥326.7起
HOZAN
> 电线剥线钳(P-968)
¥158.16起
西门子(SIEMENS)
> S7-200中央处理器单元(CPU)
¥1,101.00起
出货日 5天起
正泰(CHINT)
> JZX-22F小型电磁继电器
¥13.04起
伊顿(EATON)
> 延时继电器
¥280.00起
施耐德电气(SchneiderElectric)
> 国产TeSys电动机热磁断路器(GV2ME)
¥127.77起
> TeSysGV3ME热磁电动机断路器辅助触点
¥36.89起
ABB
> 助手控制盘
¥184.46起
菲宝斯(FIBOX)
> SOLID系列ABS/聚碳酸酯电气密封箱
¥244.00起
> 按钮盒
¥47.33起
TDK-LAMBDA
> HWS-A系列带罩壳开关电源
¥188.36起
APT
> LA39-E系列按钮
¥17.90起
> XB2B金属系列选择开关22mm
¥17.41起
> TL-50系列警示灯
¥237.00起
海泰克(HITECH)
> PLC用触摸屏
¥1,186.00起
> DZ47-60小型断路器
¥5.36起
普源精电(RIGOL)
> DS1000/1000Z/1000B系列数字示波器
¥2,184.00起
华硕(ASUS)
> 显示屏
¥688.00起
*本页面所显示价钱均为不含税价钱,交货期为工作日。
返回页首
本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。