进口轴承品牌选购指南

2020.09.01
  轴承在工业生产应用中发挥着举足轻重的作用,其中进口轴承一直是高精设备的首选,而日本进口轴承因其极高的性价比,又广泛被大众所认可,而放眼全球,也有很多其他优秀的进口轴承品牌。如何根据性能要求找到性价比最好的进口轴承品牌堪称采购中的一道难题,接下来小编就给大家科普下进口轴承品牌的选购指南。
进口轴承有哪些品牌,这些品牌又有哪些性价比高的产品?
1.
日本的轴承品牌NSK(日本精工株式会社)
NSK是日本最大的轴承生产商,全球第二大轴承制造商。其特色产品是超高速高精度轴承系列,该系列具有高精度、高寿命、高转速、低磨耗、低发热等优点。相较其他进口轴承品牌,NSK还具有较好的经济性。例如NSK的深沟球轴承6800ZZ,其价格是相同参数规格的SKF深沟球轴承61800-2Z的41.9%。
SKF 单列深沟球轴承 单列深沟球轴承 产品对比

* 非实时价格,仅供参考

2.
瑞典的轴承品牌SKF(斯凯孚股份有限公司)
该品牌拥有全系列两万余种产品,广泛覆盖各个领域对于轴承的需求。其特色产品Explorer探索者系列包含深沟球轴承、角接触球轴承及部分圆柱滚子轴承等多种品类。跟市面上任何品牌的轴承相比,都具有性能更佳、寿命更长的特点,在设计和使用方面也表现过人。
3.
日本的进口轴承品牌NTN(恩梯恩公司 )
世界第五大轴承制造商的NTN公司,其产品以高精度著称,例如精密级向心球轴承790XXUCG/GNP4系列、圆柱滚子轴承系列、复列圆柱滚子轴承系列
4.
日本米思米
作为一站式工业品综合采购平台米思米旗下自有品牌,保持了进口轴承的一贯高品质。例如米思米深沟球轴承B6800ZZ。作为日本最大的一站式工业品综合采购平台也代理了多种其他品牌的进口轴承,除了产品品质高,还具有发货快和提供良好的售后服务等特点。
进口轴承品牌的优异性体现在哪里?根据性能要求如何选购品牌与产品?
1.
旋转精度指标上进口轴承品牌的轴承精度更高。如米思米的精密级向心球轴承B70XXSU系列和NTN的精密级向心球轴承790XXUCG/GNP4系列,都能够达到GB 307 P4/JIS B 1514 4级,而国内大多数产品的精度等级还只能到P5。(轴承的精度等级已标准化,分为0级、6X级、6级、5级、4级、2级六个等级。精度从0级起依次提高)。
2.
进口轴承品牌的寿命更长、可靠性高。在材料、热处理方面进口轴承品牌具有雄厚的技术储备,从而能够做到比国产轴承品牌更长的寿命和可靠性。如SKF的探索者系列轴承中的深沟球轴承、角接触球轴承及部分圆柱滚子轴承等。
3.
高速性能。NSK的超高速高精度角接触球轴承ROBUST系列具有转速高、发热低、寿命长、用途广泛等优点,其轴承DmN值达220万,而国产轴承目前还没有能与之相比的产品。
 进口轴承品牌的优异性体现在哪里?根据性能要求如何选购品牌与产品?  进口轴承品牌的优异性体现在哪里?根据性能要求如何选购品牌与产品?
如何选择进口轴承的购买渠道与可靠的平台?
  进口轴承品牌不同,采购渠道与平台选择也不一,但是购买渠道不外乎就三种。一是传统五金店实体购买,这也是假冒轴承流入的一大渠道,需要经验丰富的专业人士谨慎挑选。二是传统代理商处购买,这是一个比较正规的购买渠道,却存在对应不及时,品类不够丰富等缺点。三是B2B综合网站购买,这是近些年逐步兴起的新购买渠道,但是各平台服务及品质都参差不齐,选择正规的平台和渠道才是明智之举。
  米思米工业品综合采购平台是一家日本品牌综合型一站式采购平台,为客户提供「短交期·高质量·低成本」的商品和服务。米思米代理的品牌都有严格地审核制度,能做到100%正品保证。除了自营品牌以外,进口轴承品牌代理近30种,还可以对比相同参数下不同品牌产品的价格。在库品超快交期,一般当天出库,最快4小时送达。

关联品牌

主推产品

  • 深沟球轴承

    NSK
    深沟球轴承
  • 深沟球轴承

    SKF
    深沟球轴承
  • 向心球轴承(精密级)

    米思米
    向心球轴承
    (精密级)