(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
温馨提示
是否删除该商品
登录
隐藏
已添加0项商品
商品浏览记录
暂无浏览历史
个人中心
我的收藏
使用指南
技术咨询
在线客服
世达工具
4.6 折起
点我看更多折扣品 >
7件一字十字微型螺丝批组套
代表型号:9314
发货日:1天
未税价¥138.01元/套
促销价¥63.48元/套
9件特长球头内六角扳手组套
代表型号:09101
未税价¥135.35元/套
促销价¥77.15元/套
7件加长球头内六角扳手组套
代表型号:09113
未税价¥66.64元/套
促销价¥37.98元/套
易尔拓手工具
5折起
高档剥线钳(0.5-8mm2)
代表型号:YT-2277
发货日:3天
未税价¥101.49元/件
促销价¥50.75元/件
光柄活络扳手
代表型号:YT-2165
未税价¥47.54元/件
促销价¥23.77元/件
三色柄快速脱落棘轮扳手
代表型号:YT-07291
未税价¥61.59元/件
促销价¥30.80元/件
长谷川梯子
3折起
伸缩人字梯兼直梯
代表型号:RYH-12
未税价¥697.35元/件
促销价¥209.21元/件
折叠式移动登高作业台DA
代表型号:DA-90 H
未税价¥3421.24元/件
促销价¥1710.62元/件
铝合金轻量人字梯RZ
代表型号:RZ2.0-06
未税价¥431.86元/件
促销价¥302.30元/件
安全鞋&手套
7折起
Saftyrun防砸防刺穿防静电安全鞋
代表型号:810100-41
未税价¥99.02元/双
促销价¥79.22元/双
Balto防砸透气轻量安全鞋
代表型号:010594-46
未税价¥199.12元/双
促销价¥159.30元/双
全棉纱手套7针 750G/打包装规格:12双/打
代表型号:1
未税价¥30.62元/件
促销价¥21.43元/件(5打起)
KITO起重商品
CX型迷你手拉葫芦
代表型号:KITO-CX005-2.5M
发货日:5天
未税价¥4373.00元/件
促销价¥2623.80元/件
旋转吊环
代表型号:KITO-LPA00308
未税价¥849.56元/件
促销价¥424.78元/件
标准型全身式安全带
代表型号:KITO-FP-S5
未税价¥2076.80元/件
促销价¥1038.40元/件
泰克测量仪器
7.1 折起
无源电压探头
代表型号:TPP0201
未税价¥454.87元/件
促销价¥322.96元/件
高压单端探头
代表型号:P5100A
未税价¥3775.22元/件
促销价¥2680.41元/件
TDS2000C系列数字存储示波器
代表型号:TDS2024C
未税价¥11149.56元/件
促销价¥10257.60元/件
切削大牌直击低价
5.2 折起
WH55-OT高硬度钢用V涂层超硬合金直槽丝锥(公制螺纹)
代表型号:3901023
未税价¥1189.56元/支
促销价¥618.57元/支
EX-H-POT一般用氧化处理刃倾角丝锥(公制螺纹)
代表型号:16728-4P
未税价¥352.00元/支
促销价¥200.64元/支(4支起)
VX-OT硬质合金高硬度钢用V涂层超硬合金直槽丝锥
代表型号:8330085
未税价¥886.61元/支
促销价¥602.89元/支
个人防护安全用品
高效去油污洗手液(20个装)包装规格:500克/瓶;20瓶/箱
代表型号:X019-500B
未税价¥260.40元/件
促销价¥130.20元/件
USB直充磁吸可转角手电筒 带专业紫光
代表型号:B75
发货日:当天
未税价¥210.18元/个
促销价¥168.14元/个
工业吸尘器(80L)
代表型号:DL-3078B
未税价¥3401.74元/台
促销价¥1700.87元/台
※ 产品价格均为未税参考价,具体以官网显示价格为准。划线价格为该商品标注销售价或曾经销售价,并非原价。 ※ 折后价格取小数点后2位并四舍五入,敬请理解。
电话咨询 / 邮箱咨询