(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
温馨提示
是否删除该商品
登录
隐藏
已添加0项商品
商品浏览记录
暂无浏览历史
个人中心
我的收藏
使用指南
技术咨询
在线客服
经济型
型号: C-TPN13-3
最快1天发货
¥51.00元/套
标准安装型/吻合标记
型号: TPN13-3
¥145.00元/套
型号: C-TPNF13-7
¥70.00元/套
标准安装型
型号: TPNF13-7
¥228.00元/套
型号: C-TBS16-20-1
¥110.00元/套
型号: C-TBS30-40-1
¥160.00元/套
经济型/分型面安装型
型号: C-TBSF16-16-8
¥136.00元/套
精密级/分型面安装型
型号: TBSF16-16-8
¥438.00元/套
经济型/侧面安装型
型号: C-TSSB16-6
¥106.00元/套
侧面安装型
型号: TSSB16-6
¥293.00元/套
带油槽/侧面安装型
型号: TSSBM30-8
¥654.00元/套
TiN涂层/侧面安装型
型号: TSSBN16-6
¥693.00元/套
经济型锥形沉头螺塞
型号: PACK-MSWT1
¥254.25元/套
肘夹卧式闭合压力400N
型号: MC01-2B
¥45.72元/套
深沟滚珠轴承双盖式
型号: B6000ZZ
¥10.00元/套
微型直线导轨 标准滑块型/轻预压型
型号: SSEB10-55
¥139.00元/套
*温馨提示:点击链接填写基本信息后再进行注册首购
本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。